Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Améliorer l'efficacité et la sécurité de la production d'hydrogène bleu

Instrumentation idéale pour le reformage du méthane à la vapeur et les process de captage du carbone

Experts techniques devant une raffinerie
Introduction

Instruments de process pour le reformage du méthane à la vapeur et le captage du carbone

Le SMR avec captage du carbone pose des défis particuliers aux instruments utilisés. Les conditions extrêmes exigent des matériaux spécialisés comme Hastelloy ou Inconel, ainsi que des revêtements de protection pour les capteurs. La mesure précise des flux multiphasiques est essentielle. Des analyseurs de gaz sensibles sont nécessaires pour détecter les traces de contaminants, garantissant l'efficacité et la sécurité du process. L'intégration de données issues de plusieurs instruments nécessite un système de commande solide, intégrant éventuellement des solutions basées sur le cloud.

Paramètres

Focalisation sur les paramètres clés

Surveiller la pression du reformeur en toute sécurité

La surveillance de la pression dans le reformeur est essentielle pour maintenir l'intégrité du système et prévenir les fuites ou les ruptures.

Maintenir l'efficacité de la chaudière à vapeur

Le maintien des niveaux d'eau corrects dans les générateurs de vapeur et les condenseurs est essentiel pour une production de vapeur efficace.

Mesurer la température du reformeur de manière fiable

Les capteurs robustes et économiques pour les mesures haute température dans les tubes de reformage assurent une efficacité et une fiabilité élevées.

Mesure de la composition du gaz naturel entrant et du gaz de synthèse

Une analyse fiable du gaz fournit une mesure multi-composants pour améliorer l'efficacité du reformage.

Mesure de la pression

Assurez la sécurité du reformeur avec les transmetteurs de pression Endress+Hauser

Les transmetteurs de pression différentielle sont essentiels pour la surveillance des chutes de pression dans les lits de catalyseurs, les filtres et les vannes de régulation. Ils permettent d'identifier les blocages ou les problèmes liés à l'encrassement. PMD75B offre :

  • Mesure précise et fiable même dans de très petites gammes de pression
  • Gain de temps grâce à la facilité d'utilisation des appareils et le peu de formation requis
  • Intervalles de maintenance prolongés

Mesure du niveau

Mesure du niveau stable avec radar filoguidé

Les radars filoguidés sont le choix privilégié pour la mesure de niveau dans le ballon de chaudière et d'autres cuves avec des températures et pressions élevées. Ils offrent une précision élevée et ne sont pas affectés par les changements dans les conditions de process.

  • Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
  • Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
  • Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
  • Le test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts

Mesure de la température

Mesure polyvalente de la température dans le reformeur

Les thermocouples excellent dans les environnements haute température et sont disponibles dans une grande variété de types (K, N, S, etc.), chacun avec des gammes de température spécifiques et une compatibilité environnementale. Cela permet de choisir le bon thermocouple pour différentes parties du process SMR. Notre capteur de température TC15 offre :

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables
  • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
  • Tube prolongateur pour protéger le transmetteur pour tête de sonde contre la surchauffe
  • Temps de réponse rapide avec extrémité réduite/conique

Analyse des gaz

Améliorez l'efficacité du reformeur grâce aux analyseurs de gaz Raman

La spectroscopie Raman permet une surveillance continue en temps réel de la composition du gaz dans le reformeur. Cela permet d'ajuster rapidement le process, d'optimiser l'efficacité et de réduire la consommation d'énergie. Nos analyseurs de gaz Rxn5 offrent :

  • Identification et quantification simultanées de plusieurs espèces de gaz (p. ex. H2, CO, CO2, CH4) dans une seule mesure
  • Analyse complète fournissant des informations précieuses sur la cinétique de réaction et l'efficacité du process
  • Technique non intrusive qui ne perturbe pas le processus de réaction

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production durable et efficace de l'hydrogène.