
Données clés
-
Précision
Sonde à tige :+/- 2 mm (0.08 in)
Sonde à câble <= 15 m (49 ft): +/
- 2 mm (0.08 in)
Sonde à câble > 15 m (49 ft): +/
- 10 mm (0.39 in)
Sonde coaxiale : +/- 2 mm (0.08 in) -
Température de process
XT : -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT : -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 400 bar
(Vide ... 5800 psi) -
Distance de mesure max.
Tige :
10 m (33 ft), CD min > 1,6
Câble :
25 m...30 m (82 ft...98 ft), CD min > 1,6 ;
30 m...45 m (98 ft...148 ft), CD min > 1,9
Sonde coaxiale : 6 m (20 ft), CD min > 1,4 -
Pièces en contact avec le produit
Sonde à tige :
304, 316L, Alloy C, céramique
Sonde à câble :
304, 316, 316L, Alloy C, céramique
Sonde coaxiale :
304, 316L, Alloy C, céramique
Domaine d'application
Le Levelflex FMP54 est destiné à la mesure de niveau continue dans les liquides sous des conditions extrêmes. Le raccord process avec joint graphite céramique garantit des applications haute température et haute pression sûres, par ex. chaudières à vapeur et produits toxiques tels que l'ammoniac. La traversée étanche aux gaz offre une sécurité supplémentaire. Seule la compensation de phase gazeuse du FMP54 donne des résultats fiables en cas de phases gazeuses ou vapeur. Mesure fiable en cas de surface agitée, de formation de mousse ou de produits changeants.
Version avec sonde à tige, à câble ou coaxiale.
Raccords process : raccord fileté ou bride
Température : -196 à +450 °C (-320 à +842 °F)
Pression : -1 à +400 bar (-14.5 à +5 800 psi)
Gamme de mesure maximum : tige 10 m (33 ft), câble 45 m (148 ft), coaxial 6 m (20 ft)
Précision : tige ±2 mm (0.08")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agrément Marine, agrément pour les chaudières à vapeur, protocole de linéarité en 5 points
Avantages
Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Version française - 10/2024
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202422/02/202312/04/202231/07/202004/03/2019Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
TI01001FFR_3024-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Version française - 10/2024
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202413/12/202230/06/202212/04/202231/07/2020Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
BA01001FFR_2524-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202422/02/202312/04/202231/07/202004/03/2019Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
TI01001FFR_3024-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
BA01006FFR_2124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Instructions de montage Accessoire
Disque de centrage
EN FR 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Langue:
French
Version:
25/04/2012
Taille du fichier:
138 KB
Nom du fichier:
BA00378FD2_1512.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Accessoire
Disque de centrage
EN FR 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Langue:
French
Version:
24/09/2010
Taille du fichier:
518.1 KB
Nom du fichier:
BA00377FD2_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202413/12/202230/06/202212/04/202231/07/2020Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
BA01001FFR_2524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de niveau filoguidé
EN FR 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
BA01052FFR_0924-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar de niveau filoguidé
EN FR 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01000FFR_1616.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
Radar de niveau filoguidé
EN FR 30/10/201404/08/2011Langue:
French
Version:
04/08/2011
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01001FFR_1010.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides, mesure d'interface sur
liquidesEN FR 09/06/201527/04/2012Langue:
French
Version:
27/04/2012
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
GP01015FFR_0112.pdf
-