Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Deltabar. Robuste, il peut aussi être configuré à distance via l'application SmartBlue avec une connexion Bluetooth sécurisée. Le transmetteur peut être configuré sans fil via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée. Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Des assistants virtuels intuitifs guident l'utilisateur pour la configuration, les tests itératifs et la vérification de l'appareil. Les assistants virtuels intuitifs vous guident pour la configuration et le test itératif de l'appareil, ce qui réduit le risque d'erreurs opérationnelles.
Gammes de mesure de pression jusqu'à 250 bar (3750 psi) (relative/absolue) et 40 bar (600 psi) (dp)
Pression statique jusqu'à 420 bar (6300 psi)
Précision : jusqu'à +/- 0,035 %
Avantages
Configuration sans fil de l'appareil dans la zone de process et en cours de process avec l'application SmartBlue. Cela augmente la disponibilité de l'installation.
Indication simple de l'état du dispositif - l'affichage passe du vert au rouge lorsque des messages de diagnostic apparaissent
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Configuration sans fil de l'appareil dans les zones de process difficiles d'accès via l'application SmartBlue
Transmetteur de pression différentielle qui détecte les anomalies de process telles que les lignes d'impulsion bouchées. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les tests d'épreuve et la vérification.
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Alimentation / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,025 %
Stabilité à long terme
0.025 % de URL/ an 0.05 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 ans
Température ambiante
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Température de process
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pression process / Limite surpress. max.
420 bar (6300 psi)
Gamme de mesure de pression
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC, Tantale, Monel, Or
Raccord process
NPT1/4-18, RC1/4"
Distance de mesure max.
400 m (1,312 ft) H2O
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Bluetooth® sans fils Technologie et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Agréments eau potable
NSF, KTW
Options
Afficheur graphique tactile
Limites de lʹapplication
Aucune
Principe de mesure
Pression différentielle
Caractéristique
Transmetteur de pression différentielle qui détecte les anomalies de process comme les lignes d'impulsion bouchées. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les tests itératifs et la vérification.
Tension d'alimentation
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision de référence
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,035 %
Stabilité à long terme
0.025 % de URL/ an 0.05 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 ans
Température de process
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Cellule de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Plus petite étendue étalonnable
0.25 mbar (0.00375 psi)
Résistance à la dépression
25 mbar (0.0375 psi)
Rangeabilité max.
100:1
Limite de surpression max.
1600 bar (23,200 psi)
Raccord process
NPT1/4-18 RC1/4"
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC, Tantale, Monel, Or
Matérieu du joint
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Liquide de remplissage
Huile silicone, Huile inerte
Matériau du boîtier
Aluminium, 316L
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fil Bluetooth® et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Agréments eau potable
NSF, KTW
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Principe de mesure
Pression différentielle
En-tête produit
Transmetteur de pression différentielle qui détecte les anomalies de process telles que les lignes d'impulsion bouchées, . Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les contrôles périodiques et la vérification.
Caractéristiques du capteur
Liquide de remplissage: Huile inerte, Huile de silicone
Caractéristiques du transmetteur
Module LED, Étiquette RFID pour une identification facile Fonctionnalités "Plug and play", . HistoROM
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C, Tantale, Monel, Or
Variables mesurées
Pression différentielle
Erreur de mesure max.
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,035 %
Gamme de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pression de process max.
420 bar (6300 psi)
Gamme de température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium, 316L
Affichage/Exploitation
Affichage rétroéclairé de 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur) Fonctionnement et maintenance via App SmartBlue (Bluetooth®) Configuration possible via l'affichage local et les outils d'exploitation
Sorties
4...20 mA HART
Communication numérique
HART
Certificats Ex
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sécurité fonctionnelle
SIL
Agréments et certificats métrologiques
Heartbeat Technology
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principe de mesure
Pression différentielle
En-tête produit
Transmetteur de pression différentielle qui détecte les anomalies de process telles que les lignes d'impulsion bouchées, . Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les contrôles périodiques et la vérification.
Caractéristiques du capteur
Liquide de remplissage: Huile inerte, Huile de silicone
Caractéristiques du transmetteur
Module LED, Étiquette RFID pour une identification facile Fonctionnalités "Plug and play", . HistoROM
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C, Tantale, Monel, Or
Variables mesurées
Pression différentielle
Erreur de mesure max.
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,035 %
Gamme de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pression de process max.
420 bar (6300 psi)
Gamme de température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium, 316L
Affichage/Exploitation
Affichage rétroéclairé de 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur) Fonctionnement et maintenance via App SmartBlue (Bluetooth®) Configuration possible via l'affichage local et les outils d'exploitation
Sorties
4...20 mA HART
Communication numérique
HART
Certificats Ex
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sécurité fonctionnelle
SIL
Agréments et certificats métrologiques
Heartbeat Technology
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principe de mesure
Pression différentielle
En-tête produit
Transmetteur de pression différentielle qui détecte les anomalies de process telles que les lignes d'impulsion bouchées, . Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les contrôles périodiques et la vérification.
Caractéristiques du capteur
Liquide de remplissage: Huile inerte, Huile de silicone
Caractéristiques du transmetteur
Module LED, Étiquette RFID pour une identification facile Fonctionnalités "Plug and play", . HistoROM
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C, Tantale, Monel, Or
Variables mesurées
Pression différentielle
Erreur de mesure max.
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,035 %
Gamme de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pression de process max.
420 bar (6300 psi)
Gamme de température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium, 316L
Affichage/Exploitation
Affichage rétroéclairé de 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur) Fonctionnement et maintenance via App SmartBlue (Bluetooth®) Configuration possible via l'affichage local et les outils d'exploitation
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .