Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
IO-Link

IO-Link – raccordement simple, rapide, efficace à vos capteurs

Notre Fundamental Selection inclut la technologie IO-Link pour l'instrumentation de base

Les process de toutes les industries comprennent des services auxiliaires comme la vapeur, l'eau ou les gaz industriels, qui sont parfaitement servis par des instruments de base, des appareils plus sophistiqués ne faisant qu'ajouter une complexité et des coûts inutiles. IO-Link est une norme établie pour les appareils qui, bien qu'étant des instruments basiques, offrent les avantages de la technologie numérique en termes de visibilité et de contrôlabilité, mettant à disposition une abondance de données. La gamme IO-Link d'Endress+Hauser prend en charge un choix unique de grandeurs de mesure : niveau, pression, débit et température.

Avantages

  • Les appareils IO-Link peuvent être paramétrés par le biais du système d'ingénierie ou à l'aide d'outils logiciels. Cela facilite la configuration des appareils et réduit le stockage en éliminant les variantes multiples. Le paramétrage peut être effectué à distance, à partir du système hôte.

  • L'installation est moins complexe car tous les appareils IO-Link sont raccordés à leurs maîtres via des câbles standard non blindés à 3 ou 5 conducteurs d'une longueur de 20 m, et des connecteurs M12 standard.

  • La maintenance, la réparation et l'exploitation (MRO) sont accélérées grâce aux capacités d'autodiagnostic et d'autoparamétrage d'IO-Link : les mesures de process sont enrichies de données détaillées sur l'état et les erreurs.

  • Les appareils défectueux peuvent être remplacés rapidement, sans erreurs, sans connaissances particulières ni outils. Les paramètres sont chargés automatiquement dans les instruments de remplacement à partir d'un point central de stockage des paramètres.

  • Les produits IO-Link d'Endress+Hauser sont issus de la gamme Fundamental Selection, qui fait partie de la stratégie FLEX. FLEX aide les utilisateurs à faire rapidement un choix approprié dans le vaste portefeuille de produits d'Endress+Hauser.

IO-Link dispose d'une communauté indépendante mature, avec plus de 300 entreprises membres. Sa base installée a atteint plus de 20 millions de nœuds en 2021. Sa technologie est formellement définie par la norme IEC 61131-9. Les utilisateurs peuvent profiter de cette normalisation et de ce large choix en vérifiant la conformité de tout produit par le biais de IODDfinder, une base de données centrale indépendante des fabricants comprenant tous les produits IO-Link.

Exemples de capteurs Endress+Hauser pour le niveau et la pression

Détecteur de niveau Liquiphant FTL31 pour liquides. Le FTL31 est conçu pour des applications industrielles dans la construction de machines et dans tous les autres secteurs.

Le transmetteur de pression piézorésistif Cerabar PMP23, compact et d'un prix attractif, permet de mesurer la pression absolue et la pression relative dans les applications hygiéniques.

Le capteur de pression Ceraphant PTP31B, d'un prix attractif, permet de mesurer et de surveiller en toute sécurité la pression absolue et la pression relative dans les gaz, les vapeurs ou les liquides.

L'offre d'Endress+Hauser couvre également la température et le débit

Le capteur de température iTHERM CompactLine TM311 mesure la température de process à l'aide d'un élément sensible Pt100 (classe A, 4 fils).

Le Picomag est le débitmètre électromagnétique économique pour de nombreuses applications dans des circuits secondaires avec des liquides conducteurs dans toutes les industries. Les clients finaux, les fabricants de skids, les équipementiers et les intégrateurs apprécient le Picomag pour son faible encombrement et ses possibilités d'installation flexibles.

Réseau Industrial Ethernet avec IO-Link ©Endress+Hauser