Agroalimentaire : gamme IO-Link dans l'automatisation des process
Augmentez votre efficacité et votre « taux de rendement global » en optimisant les process à l'aide de la technologie IO-Link
L'industrie agroalimentaire fait face à de nombreux défis, tels que des règlementations plus strictes, le manque de personnel qualifié, les coûts d'énergie croissants, etc. La plupart de nos appareils IO-Link peuvent contribuer de manière significative à relever ces défis. IO-Link est idéal pour démarrer dans le monde de la digitalisation, dans le but d'améliorer l'efficacité des process et d'élargir votre expérience des appareils analogiques. Démarrez votre process de transformation numérique avec la gamme de produits Endress+Hauser IO-Link unique en son genre.
Avantages
Des capteurs IO-Link Fit-for-purpose, notamment pour les fabricants de skids, avec une qualité exceptionnelle pour l'automatisation des process
La plupart des appareils IO-Link d'Endress+Hauser ont des agréments hygiéniques et peuvent fonctionner dans des conditions difficiles (indice de protection)
Des capteurs pour des applications spéciales maintenant disponibles en IO-Link
Compatibilité avec les maîtres IO-Link et outils de configuration IO-Link tiers et intégration standardisée grâce à l'implémentation de Smart Sensor Profile dans nos capteurs
Intégration rapide et facile des appareils dans les systèmes de contrôle de process grâce à nos bibliothèques de blocs de fonctions téléchargeables gratuitement
Débit : Proline Promag H 10, Proline Promass K 10, Dosimag/Dosimass
Pression : Cerabar PMP21, PMP23, Cerabar PMP43, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50, Cerabar PMP51/55, Ceraphant PTP31B/PTC31B
Niveau : Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31, FTL33, FTL43, FTI26
Température : iTEMP TMT36 , iTHERM TM401/TM411
Haut niveau de standardisation
Les appareils IO-Link Endress+Hauser intègrent les dernières normes de standardisation et fournissent des informations étendues à valeur ajoutée sur l'état de l'appareil. Nous avons développé nos appareils conformément aux dernières spécifications de la norme IO-Link. Notre gamme présente une qualité exceptionnelle avec une interopérabilité élevée, et offre même un mode de fonctionnement flexible (numérique/analogique) sur la plupart des instruments IO-Link, permettant de sélectionner le signal le mieux adapté à l'application.
Gamme de produits IO-Link
Nous fournissons des appareils IO-Link pour tous les paramètres relatifs à l'automatisation des process, par exemple :
Débit : la série proline 10
Pression : Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Niveau : Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Température : iTHERM TM311
Analyse physico-chimique : Liquitrend QMW43, Smartec CLD18
Nos appareils IO-Link sont livrés avec des préréglages pour l'industrie agroalimentaire. Les paramètres peuvent être modifiés avec le logiciel gratuit Endress+Hauser DeviceCare et avec le FieldXpert SFP20.
Packs logiciels d'intégration IO-Link
La bibliothèque de logiciels est fournie pour faciliter l'intégration simple et transparente des appareils Endress+Hauser dans le système de contrôle de process. Le pack intégration gratuit contient des blocs de fonctions et des interfaces IHM correspondantes pour le portail Siemens TIA et pour le Rockwell Automation PlantPAx.
Maître IO-Link
Endress+Hauser s'est associé à TURCK pour offrir une intégration ouverte et un maître IO-Link haute performance. Le module maître IO-Link (TBEN-S2-4IOL) supporte les appareils IO-Link Endress+Hauser à travers sa fonctionnalité SIDI et le pilote CommDTM permet d'accéder à Endress+Hauser FieldCare.
Le maître fonctionne également parfaitement en combinaison avec le pack d'intégration IO-Link Endress+Hauser.
Kit de démarrage IO-Link
D'un prix abordable, le kit de démarrage IO-Link vous permet de vous convaincre de la manipulation facile des appareils. Vous obtiendrez également des avantages supplémentaires en choisissant l'équipement IO-Link d'Endress+Hauser. Le kit de démarrage IO-Link se compose d'un capteur de température Endress+Hauser, d'un maître IO-Link et des câbles d'alimentation et de raccordement nécessaires.
TM311
Maître IO-Link
Câble standard
Bloc de fonction logiciel pour le portail Siemens TIA