
Données clés
-
Température de process
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar
(vide ... 580 psi) -
Densité min. du produit
0,7 g/cm³
(0,5 g/cm³ en option)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL31 est une sonde de niveau pour liquides. Le FTL31 est conçu pour les applications industrielles, par exemple sur les machines-outils. Le Liquiphant est utilisé comme sécurité antidébordement ou protection contre la marche à vide des pompes dans des systèmes de nettoyage. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.
Compact :
- Le plus petit détecteur à lames vibrantes du marché
Sûr :
- Autosurveillance en continu
- Commutation fiable, insensible aux propriétés du produit
Simple :
- Pas d'étalonnage
- Plug & play
- Connectivité IO-Link
Détecteur de niveau compact avec boîtier inox.
Raccords process : raccords filetés
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à 580 psi)
Rugosité de surface : 3,2 µm
Sécurité antidébordement et détection de fuite WHG, agréments marine, rapport de contrôle final
Avantages
Conçu selon les exigences les plus élevées en matière de qualité et de durabilité écologique. Avec son système d'autosurveillance, le Liquiphant permet une commutation sûre, même en cas de coupure de l'alimentation électrique.
Détection indépendante des propriétés des produits, point de commutation précis. IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels
Véritable capteur plug & play qui ne requiert pas d'ajustage même avec des produits changeants. Détection insensible à la conductivité, au colmatage, aux turbulences, aux écoulements et aux bulles d'air
Etalonnage inutile, pas de savoir-faire ou d'outils spécifiques (par ex. software) nécessaires
Construction robuste en inox (316L) pour une résistance maximale
Sa construction modulaire permet différentes températures de process et le plus grand choix de raccords process et d'accessoires sur le marché pour s'adapter à toutes les applications
Pas de pièces mécaniques mobiles, sans entretien
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL31
Version française - 07/2022
Vibronique
EN FR 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01147FFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL31
Version française - 07/2022
Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01285FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 25/01/202103/12/2018Langue:
French
Version:
25/01/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01433FFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronique
EN FR 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01147FFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 05/10/202021/12/201803/12/2018Langue:
French
Version:
05/10/2020
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01935FFR_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL31
Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01285FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiphant FTL31
Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 02/08/202401/05/2022Langue:
French
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
355 KB
Nom du fichier:
KA01582FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiphant FTL31
Détecteur de niveau pour liquides
IO-LinkEN FR 02/08/202403/10/2022Langue:
French
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
346.3 KB
Nom du fichier:
KA01618FFR_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN FR 22/07/201917/09/2014Langue:
Allemand
Version:
22/07/2019
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN FR 22/07/201917/09/2014Langue:
Allemand
Version:
22/07/2019
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Valve plug
Valve plug
EN FR 24/03/201604/07/2012Langue:
Anglais
Version:
24/03/2016
Taille du fichier:
63.1 KB
Nom du fichier:
SD00356FEN_0216.pdf
-