Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Sonde de température 2 fils  iTHERM TM111

Sonde de température industrielle modulaire 2 fils iTHERM TM111

Sonde de température métrique à contact direct RTD/TC pour une large gamme d'applications industrielles

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Classe AA selon IEC 60751
    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751
    Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
    Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    t90 à partir de < 1,5 s QuickSens
    selon la configuration

  • Pression process max. (statique)

    Selon la configuration

  • Gamme de temperature de service

    Pt100 TF StrongSens :
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    Pt100 QuickSensTF :
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Pt100 WW :
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    Pt100 TF :
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 4.500,0 mm (177'')

Domaine d'application

Notre capteur de température 2 fils antidéflagrant iTHERM ModuLine TM111 est idéal pour une large gamme d'applications industrielles et de zones explosibles. Version métrique facile à utiliser avec une technologie de capteur RTD ou TC de pointe. Un transmetteur pour tête de sonde optionnel, avec tous les protocoles de communication courants – Technologie Bluetooth® pour une précision et une fiabilité élevées des mesures. Il peut être configuré avec un capteur résistant aux vibrations ou à réponse rapide (iTHERM StrongSens et QuickSens).

  • Utilisation universelle

  • Gamme de mesure : -200 à +1100 °C (-328 à +2.012 °F)

  • Gamme de pression jusqu'à 75 bar (1088 psi)

  • Indice de protection : jusqu'à IP 68

  • Éléments sensibles résistant aux vibrations jusqu'à 60g

Avantages

  • Simplicité et fiabilité de la sélection du produit jusqu'à la maintenance

  • Inserts iTHERM : production automatisée, unique au monde. Traçabilité complète et qualité de produit élevée constante pour des mesures fiables

  • iTHERM QuickSens : temps de réponse ultrarapide de 1,5 s pour un contrôle optimal du process

  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale de l'installation

  • iTHERM TA30x : grand choix de têtes de raccordement pour une manipulation simplifiée et des coûts d'installation et de maintenance réduits

  • Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA C US et NEPSI

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products