

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Précision
Class AA selon IEC 60751
Class A selon IEC 60751
Class B selon IEC 60751
Class spéciale ou standard selon ASTM E230
Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2 -
Temps de réponse
dépend de la configuration
-
Pression process max. (statique)
dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
-
Gamme de temperature de service
Pt100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
Pt100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
Pt100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
Pt100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
Domaine d'application
Capteur de température RTD/TC industriel modulaire, avec protecteur foré dans la masse ou à utiliser avec un protecteur existant sur site. Disponible avec transmetteurs de température Endress+Hauser pour une précision et une fiabilité accrues - personnalisation avec un large choix de sortie et protocoles de communication. Disponible en option avec connectivité Bluetooth®. Capteur de température avec les dernières innovations telles que iTHERM QuickNeck, et les technologies de capteurs de température comme iTHERM QuickSens et iTHERM StrongSens.
Utilisation universelle
Gamme de mesure : -200 à +1100 °C (-328 à +2 012 °F)
Gamme de pression jusqu'à 500 bar (7 252 psi)
Éléments sensibles résistant aux vibrations jusqu'à 60 g
Maintenance facilitée (remplacement du capteur sans arrêt du process) et réétalonnage simple et sûr du point de mesure
Avantages
Deuxième barrière de process avec indication en cas de fuite du protecteur offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
iTHERM QuickSens : temps de réponse ultrarapide de 1,5 s pour un contrôle optimal du process
iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60 g) pour une sécurité maximale des installations
iTHERM QuickNeck – réduction des coûts et gain de temps grâce à un
réétalonnage simple, sans outilConnectivité Bluetooth® (en option)
Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA
C/US et CCC
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
Capteur de température RTD ou TC hautement modulable, innovant et
robuste, pour une large gamme d'applications industriellesEN FR Sélectionner une autre langue 31/03/202420/07/202319/06/2023Langue:
French
Version:
31/03/2024
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
TI01707TFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteur de température iTHERM ModuLine
Capteurs de température RTD/TC modulaires universels, pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR Sélectionner une autre langue 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
805.5 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLangue:
Anglais
Version:
17/09/2024
Taille du fichier:
449.6 KB
Nom du fichier:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Langue:
Anglais
Version:
27/01/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN FR Sélectionner une autre langue 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Langue:
French
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
576 KB
Nom du fichier:
XA01817TFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN FR Sélectionner une autre langue 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Langue:
Anglais
Version:
12/07/2024
Taille du fichier:
578 KB
Nom du fichier:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
FY iTHERM ModuLine TM1x1, iTHERM SurfaceLine TM611
EN FR Sélectionner une autre langue 21/06/202424/04/2023Langue:
Anglais
Version:
21/06/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
FY01102TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Langue:
Anglais
Version:
30/11/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Langue:
Allemand
Version:
09/01/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
La forma perfetta per il tuo punto di misura
La forma perfetta per il tuo punto di misura
Trasmettitori di temperatura Endress+HauserLangue:
Italien
Version:
30/10/2024
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
IN01338T_IT.pdf
-