Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Pour les usines ayant des exigences strictes pour les appareils de mesure, par exemple, avec des turbines et des compresseurs.
iTHERM StrongSens est spécialement conçu pour les usines exposées aux vibrations, y compris dans les applications hygiéniques. Résistance aux chocs et aux vibrations > 60 g (testée à : 63 g). D’une solidité à toute épreuve, le StrongSens peut mesurer des températures comprises entre -50 °C et +500 °C.
Avantages
Diminution des coûts
-
Réduction des temps d’entretien et d’arrêt
-
Coûts de cycle de vie réduits
-
Qualité des produits garantie
-
Optimisation de la sécurité et du cycle des process
Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
L'efficacité de la production est de plus en plus importante. En tant que paramètre le plus fréquemment mesuré en automatisation de process, la mesure de la température offre un potentiel considérable en termes d’optimisation des process. Grâce à sa technologie unique, cette famille d’instruments apporte aux clients une forte valeur ajoutée en termes de réduction des temps d’entretien et d’arrêt des installations de production, tout en garantissant la qualité des produits et en optimisant la sécurité des process.