Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Raccord à baïonnette iTHERM QuickNeck

Système à baïonnette pour un démontage rapide et un accès simple et sécurisé aux inserts de température

Démontage par un simple quart de tour et remontage facile suite à l’étalonnage ! Unique et breveté, notre système à baïonnette iTHERM QuickNeck avec démontage rapide permet d'accéder facilement et sans outil à l'insert du capteur de température pour un étalonnage plus sûr et trois fois plus rapide. Pas de recâblage nécessaire, ce qui éviter les erreurs et abaisse le risque d'endommagement mécanique du capteur. Le système à baïonnette est classé IP69K et est ainsi protégé des lavages à haute pression.

Capteurs de température iTHERM TM401 TM411 modulaires et hygiéniques

iTHERM TrustSens avec technologie QuickNeck ©Endress+Hauser

Transmetteur de température iTHERM TrustSens avec raccord de process QuickNeck dans une installation de bioprocédés

Avantages

  • Gain de temps pouvant atteindre 80 % lors de l'étalonnage manuel du capteur de température

    Aucun outil nécessaire

  • Prévention des erreurs de câblage lors du remontage

  • Productivité augmentée grâce aux temps d'arrêt pour maintenance plus courts

  • Design hygiénique, montage à baïonnette classé IP69K pour un fonctionnement propre et sûr

L'étalonnage périodique des capteurs de température permet d'assurer la détection des écarts de mesure. Mais cette opération chronophage comporte des risques d’erreur de câblage. Le raccord à baïonnette iTHERM QuickNeck permet de retirer l'insert sans outils et sans interruption du process. Il suffit de tourner la partie supérieure pour retirer l'insert du tube de protection et procéder à son étalonnage sur site. iTHERM QuickNeck est disponible avec des capteurs de température sélectionnés.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable