
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Précision
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Temps de réponse
depending on configuration
-
Pression process max. (statique)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Gamme de temperature de service
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
84"
Domaine d'application
Le capteur de température RTD/TC industriel modulaire iTHERM ModuLine TM152 est pourvu d'un protecteur foré dans la masse ou peut être utilisé avec un protecteur existant sur site. Il convient à toutes les applications, de la fonctionnalité de base à la performance haut de gamme, dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, de l'électricité et de l'énergie.
Pour un usage universel
Gamme de mesure : –200 à +1 100 °C (–328 à +2 012 °F)
Gamme de pression : jusqu'à 500 bar (7252 psi)
Avantages
Maintenance et réétalonnage simples du capteur de température (le capteur peut être remplacé sans interrompre le process)
Technologie Dual Seal : deuxième barrière de process avec indication de défaillance offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
iTHERM QuickSens :temps de réponse ultrarapides de 1,5 s pour un contrôle optimal du process
iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale des installations
iTHERM QuickNeck : réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil
Certification internationale : p. ex. protection antidéflagrante selon ATEX, IECEx, CSA et INMETRO ; sécurité fonctionnelle (SIL)
Transmetteur de température iTEMP avec tous les protocoles de communication courants et connectivité Bluetooth® optionnelle
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Capteur de température modulaire industriel
EN FR 10/06/2024Langue:
French
Version:
10/06/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI01794TFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteur de température iTHERM ModuLine
Capteurs de température RTD/TC modulaires universels, pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
805.5 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLangue:
Anglais
Version:
17/09/2024
Taille du fichier:
449.6 KB
Nom du fichier:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Langue:
Anglais
Version:
27/01/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN FR 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Langue:
Anglais
Version:
12/07/2024
Taille du fichier:
578 KB
Nom du fichier:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Langue:
Allemand
Version:
25/02/2025
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Langue:
Anglais
Version:
17/12/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaLangue:
Anglais
Version:
12/04/2024
Taille du fichier:
149.4 KB
Nom du fichier:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN FR 20/02/2024Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
150.6 KB
Nom du fichier:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose
Product root: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TS111-, TS211-, TS212-
Region: Brazil
Approval agency: TÜV
Protection: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbLangue:
Portugais
Version:
25/09/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TUEV 24.0326 X_TUEV 23.1174 X.pdf
-