
Données clés
-
Précision
0,3 %
-
Température de process
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Gamme de mesure de pression
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Cellule de mesure
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMC21 est un transmetteur de pression très compact. Il est doté d'une cellule capacitive céramique sans huile et permet de mesurer la pression absolue ou relative de 100 mbar à 40 bar. Il est conçu pour résister aux conditions difficiles de l'industrie de process, avec un indice de protection jusqu'à IP68 et une membrane Ceraphire hautement résistante à l'abrasion ainsi qu'un boîtier 316L de qualité. Il peut être utilisé dans la plupart des zones grâce à ses nombreuses certifications pour zone explosible ou Marine.
Capteur de pression avec cellule capacitive céramique sans huile pour mesurer la pression absolue ou relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -25 à +100 °C (-13 à +212 °F)
Pression de process : 100 mbar à +40 bar (1,5 à +600 psi)
Précision : ±0,3% de l'étendue de mesure
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments Marine, nettoyage pour les applications sur oxygène
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
La précision de référence élevée de 0,3%, combinée à la stabilité à long terme et à la reproductibilité, garantit une excellente surveillance du process. Haute qualité garantie par une couverture de test de 100% pendant la production
La grande disponibilité du process, même dans un environnement difficile, est garanti par les différentes options de nettoyage et un grand choix de raccords. De plus, la version IP68 est disponible
Avec ses différents certificats (zone explosible, Marine ou EN10204 3.1 matière), le PMC21 garantit une traçabilité documentaire et une sécurité de l'installation
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/2023Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
807 KB
Nom du fichier:
TI01724PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/2023Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
976 KB
Nom du fichier:
BA02299PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
323.9 KB
Nom du fichier:
KA01646PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
772 KB
Nom du fichier:
KA01164PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMC21
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
328.7 KB
Nom du fichier:
KA01602PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN FR 24/09/2024Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
392.7 KB
Nom du fichier:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN FR 23/11/202028/06/2016Langue:
Anglais
Version:
23/11/2020
Taille du fichier:
408.2 KB
Nom du fichier:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN FR 17/05/201704/04/2016Langue:
French
Version:
17/05/2017
Taille du fichier:
432 KB
Nom du fichier:
XA01322PFR_0217.pdf
-