![Micropilot FMR540 - Radar de niveau Micropilot FMR540 - Radar de niveau](/__image/a/27234/k/dbfaef8df8e30b175bd49d83b7cd7396887424e7/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR540_PP_1.jpg)
Données clés
-
Précision
+/- 1 mm
-
Température de process
-40 °C ... 200 °C
(-40 °F ... 392 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Cornet : vide...16 bar (232 psi)
Parabolique : vide...6 bar (87 psi)
Utiliser une bride UNI : vide...1 bar (14.5 psi) -
Pièces en contact avec le produit
316L
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR540 est destiné aux transactions commerciales et à la gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences selon OIML R85 et API 3.1B. Avec antenne parabolique pour les applications en émission libre jusqu'à 40m, avec antenne cornet pour les applications en émission libre qui ne permettent pas l'utilisation d'une antenne parabolique. Installation simple et économique via un câble 4 fils avec HART et une alimentation 24 V DC à sécurité intrinsèque.
Antenne parabolique adaptée aux applications en émission libre jusqu'à 40 m et orientation optimale du faisceau pour des applications avec piquage situé à proximité de la paroi de la cuve, antenne cornet 4"/DN100 adaptée aux applications en émission libre.
Raccord process : bride
Température : -40 à +200 °C (-40 à +392 °F)
Pression : vide à +16 bar (vide à +232 psi)
Gamme de mesure maximale : 40 m (131 ft)
Précision : supérieure à ±1 mm
Bande K : 26 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL
Avantages
Précision : meilleure que 1 mm
Agréments nationaux (NMi, PTB) pour transactions commerciales
Utilisable en système autonome ou intégrable dans des systèmes de tank gauging via le Tank Side Monitor NRF590
Installation simple et économique via un câble 4 fils avec HART et une alimentation 24 V DC à sécurité intrinsèque
Dispositif d'orientation pour compenser toute inclinaison de la bride
Configuration sur site simple via l'afficheur alphanumérique avec menus déroulants
Mise en service, documentation et diagnostic simples via la technologie FDT/DTM (FieldCare)
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Mise en service Micropilot S FMR540
Version française - 08/2014
Radar Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau de précision, continue et sans contact
EN FR 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Langue:
French
Version:
13/08/2014
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI00412FFR_1514.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Système de gestion des stocks avec logiciel entièrement intégré pour
utilisation via un navigateur web standardEN FR 03/04/2008Langue:
French
Version:
03/04/2008
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI419Ffr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Mise en service Micropilot S FMR540
Radar
Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau
de précision, continue et sans contactEN FR 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Langue:
French
Version:
13/08/2014
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI00412FFR_1514.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot S FMR540
Mesure de niveau radar
EN FR 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Langue:
French
Version:
15/02/2008
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
BA326Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot S FMR540
Mesure de niveau radar
Description des fonctionsEN FR 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Langue:
French
Version:
11/12/2006
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA341Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of electronics on Micropilot S FMR540
Exchange of electronics onMicropilot S FMR540
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
533.4 KB
Nom du fichier:
KA00669FA2_0407.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN FR 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Langue:
Anglais
Version:
21/10/2009
Taille du fichier:
621.2 KB
Nom du fichier:
KA274FEN_1009.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN FR 13/05/2015Langue:
Anglais
Version:
13/05/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN FR 22/09/2006Langue:
Anglais
Version:
22/09/2006
Taille du fichier:
269.3 KB
Nom du fichier:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S FMR540 HART
Smart Transmitter for continuous and non-contact precision level
measurement. For custody transfer and inventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN FR 15/11/2006Langue:
Anglais
Version:
15/11/2006
Taille du fichier:
104.3 KB
Nom du fichier:
KA255FA2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S FMR540 Instructions condensées
Mesure de niveau radar
HARTEN FR 13/08/201407/02/201430/11/2009Langue:
French
Version:
30/11/2009
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
KA01059FFR_1209.pdf
-