
Données clés
-
Température de process
Toutes
-
Pression process / Limite surpress. max.
Toutes
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG60 sert à loger la source radioactive destinée à la détection de niveau ou à la mesure de niveau et de densité. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.
Conçu pour maintenir la source radioactive pendant la détection de niveau radiométrique, la mesure de niveau et la mesure de densité. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres.
Activité : 137Cs à 1,1 GBq (30 mCi)
Température : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Pression : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Avantages
Sécurité élevée grâce à la classification maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, classification typique C66646) et remplacement simple et sûr de la source
Mesure fiable grâce au conteneur compact et léger qui fournit un blindage optimisé
Appareil compact et facile à monter avec différents angles d'émission pour une adaptation optimale à l'application
Mise on/off manuelle et cadenas pour verrouiller les positions de commutation (on/off), ou mousqueton pour verrouiller la position de commutation ; état on facilement identifié
Dispositif de montage intégré pour la mesure de densité sur les conduites
En option : Plaque d'étalonnage pour un réétalonnage simple et rapide de la densité
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Version française - 05/2020
Container with radiation source insert with manual switch-on and switch-off
EN FR 11/05/202024/02/201614/09/201512/05/201406/03/2013Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI00445FFR_1820.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-offEN FR 11/05/202024/02/201614/09/201512/05/201406/03/2013Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI00445FFR_1820.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN FR 13/04/2012Langue:
Anglais
Version:
13/04/2012
Taille du fichier:
278.7 KB
Nom du fichier:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN FR 13/04/2012Langue:
Anglais
Version:
13/04/2012
Taille du fichier:
281.5 KB
Nom du fichier:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN FR 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Langue:
Anglais
Version:
08/02/2019
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN FR 12/08/201511/08/2015Langue:
Anglais
Version:
12/08/2015
Taille du fichier:
331 KB
Nom du fichier:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN FR 08/03/202417/01/201923/11/2015Langue:
Anglais
Version:
08/03/2024
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN FR 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Langue:
Anglais
Version:
19/06/2020
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN FR 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Langue:
Anglais
Version:
12/04/2023
Taille du fichier:
649.5 KB
Nom du fichier:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN FR 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Langue:
Anglais
Version:
29/04/2020
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Operating Instructions Source Container FQG60 Radiometric Level Measurement
U.S. General Licensees
Radiation Safety and Technical Reference ManualEN FR 24/02/201623/09/201305/08/201306/03/201314/03/2011Langue:
Anglais
Version:
24/02/2016
Taille du fichier:
335.2 KB
Nom du fichier:
SD00335FEN_0516.pdf
-