Mesure de niveau continue dans les liquides et les solides avec capteurs de niveau ultrasoniques
La mesure de niveau par ultrasons avec capteurs Prosonic permet une mesure continue, sans contact et sans entretien, dans les liquides, pâtes, boues et solides en vrac pulvérulents ou à forte granulométrie. La mesure est insensible au coefficient diélectrique, à la densité ou à l'humidité et également au colmatage grâce à l'effet d'autonettoyage des sondes. Venez découvrir notre vaste gamme de capteurs ultrasoniques Prosonic en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La méthode par ultrasons est une solution éprouvée et peu coûteuse pour la mesure de niveau sur liquides et solides en vrac. Les appareils sont disponibles en version compacte ou séparée. Ce principe de mesure se caractérise par une planification et un montage simples, une mise en service rapide et sûre, une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits. Les applications typiques sont entre autres les produits abrasifs et agressifs, même dans des environnements hostiles.
Mesure ultrasonique : Principe de mesure
Le Prosonic se base sur le principe du temps de parcours. Un capteur émet des impulsions ultrasoniques, la surface externe du produit réfléchit le signal et le capteur le détecte à nouveau.Le temps de parcours du signal ultrasonique réfléchi est directement proportionnel à la distance parcourue. Si la forme de la cuve est connue, le niveau peut être calculé.
Avantages
Mesure sans contact et sans maintenance
Mesure insensible aux propriétés du produit, comme le coefficient diélectrique ou la densité
Etalonnage sans remplissage ni vidange
Effet d'autonettoyage dû aux vibrations de la membrane du capteur
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .