
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
-
Température de process
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Distance de mesure max.
10 m (33 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PVDF (entièrement soudé IP68 / NEMA 6P)
Domaine d'application
La sonde à ultrasons FDU92 est destinée à la mesure continue, sans contact et sans entretien, dans des liquides, pâtes, boues et solides en vrac pulvérulents ou à forte granulométrie. Egalement pour la mesure de débit sur canal ouvert et déversoir. La mesure est insensible au coefficient diélectrique, à la densité ou à l'humidité et également au colmatage grâce à l'effet d'autonettoyage des sondes. Adaptée à l'utilisation en zone explosible. Gamme de mesure maximale dans les liquides 20 m (65 ft), solides 10 m (33 ft).
Sonde pour la mesure de niveau continue et sans contact dans des liquides et des solides en vrac dans des silos, sur des bandes transporteuses, des terrils ou dans des concasseurs. Egalement pour la mesure de débit sur canal ouvert et déversoir. Utilisée pour des mesures avec des hauteurs de montage faibles.
Raccord process : raccord fileté
Température : -40 à +95 °C (-40 à +203 °F)
Pression : +0,7 à +4 bar (+10 à +58 psi)
Distance de mesure maximale : liquides 20 m (65 ft), solides 10 m (33 ft)
Distance de blocage : 0,4 m (1.3 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Sonde de température intégrée pour la correction du temps de parcours. Mesure précise même en cas de variations de température
Sonde PVDF soudée hermétiquement ; pour une résistance chimique extrême
Adaptée aux conditions ambiantes sévères grâce au montage séparé du transmetteur (jusqu'à 300 m)
Faible colmatage grâce à l'effet d'autonettoyage
Reconnaissance automatique de la sonde raccordée par les transmetteurs FMU90 /FMU95 pour une mise en service simple
Résistance aux intempéries et étanchéité à l'immersion (IP68)
Certificats internationaux Ex poussières et Ex gaz disponibles
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95/96 Information technique
Version française - 01/2013
Sondes à ultrasons pour une mesure continue et sans contact de niveau et de débit ; pour le raccordement aux transmetteurs FMU90 et FMU95
EN FR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00396FFR_15.12.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Dispositif d'orientation FAU40
Version française - 03/2021
Accessoire de montage pour capteurs à ultrasons ou à micro-ondes avec raccordement par câble
EN FR 01/03/202106/09/200501/07/2003Langue:
French
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
447.2 KB
Nom du fichier:
TI00179FFR_1021.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95/96 Information technique
Sondes à ultrasons pour une mesure continue
et sans contact de niveau et de débit ;
pour le raccordement aux transmetteurs FMU90 et FMU95EN FR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00396FFR_15.12.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Dispositif d'orientation FAU40
Accessoire de montage pour capteurs à ultrasons ou à micro-ondes avec
raccordement par câbleEN FR 01/03/202106/09/200501/07/2003Langue:
French
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
447.2 KB
Nom du fichier:
TI00179FFR_1021.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 à QV316
Mesure de débit
EN FR 27/08/202418/05/2022Langue:
French
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
497.4 KB
Nom du fichier:
TI01681FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU92
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 31/05/202114/09/2020Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
786.6 KB
Nom du fichier:
TI01472FFR_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN FR 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Langue:
French
Version:
14/06/2021
Taille du fichier:
406.6 KB
Nom du fichier:
XA00321FFR_1521.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbLangue:
Anglais
Version:
20/12/2021
Taille du fichier:
401.3 KB
Nom du fichier:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbLangue:
Anglais
Version:
20/12/2021
Taille du fichier:
416.7 KB
Nom du fichier:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN FR 27/06/202222/01/2015Langue:
Anglais
Version:
27/06/2022
Taille du fichier:
429.4 KB
Nom du fichier:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN FR 27/06/202222/01/2015Langue:
Anglais
Version:
27/06/2022
Taille du fichier:
413.2 KB
Nom du fichier:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-