![Prosonic FDU93 - Mesure par ultrasons Prosonic FDU93 - Mesure par ultrasons](/__image/a/34431/k/e8a564b9de84aa9f591bdce423c086fa25c850f0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_FDU93_PP.jpg)
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm + 0,17% de la distance mesurée
-
Température de process
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 43 psi) -
Distance de mesure max.
Liquides: 25 m (85 ft),
Solides: 15 m (50 ft) -
Pièces en contact avec le produit
UP (polyester insaturé)
Silicium / Al revêtu PTFE
Domaine d'application
La sonde de niveau à ultrasons FDU93 est destinée à la mesure de niveau continue, sans contact et sans entretien, dans les liquides, pâtes, boues et solides en vrac. Egalement pour la mesure de débit sur canal ouvert et déversoir. La mesure est insensible au coefficient diélectrique, à la densité ou à l'humidité et également au colmatage grâce à l'effet d'autonettoyage des sondes. Adaptée à l'utilisation en zone explosible. Gamme de mesure maximale dans les liquides 25 m (85 ft), solides 15 m (50 ft).
Sonde pour la mesure de niveau continue et sans contact dans des liquides et des solides en vrac dans des silos, sur des bandes transporteuses, des terrils ou dans des concasseurs. Egalement pour la mesure de débit sur canal ouvert et déversoir. Utilisée pour des mesures avec des hauteurs de montage faibles.
Raccord process : raccord fileté
Température : -40 à +95 °C (-40 à +203 °F)
Pression : +0.7 à +3 bar (+10 à +43 psi)
Gamme de mesure maximale dans les liquides 25 m (85 ft), solides 15 m (50 ft).
Distance de blocage : 0,6 m (2 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Sonde de température intégrée pour la correction du temps de parcours. Mesure précise même en cas de variations de température
Adaptée aux conditions ambiantes sévères grâce au montage séparé du transmetteur (jusqu'à 300 m)
Faible colmatage grâce à l'effet d'autonettoyage
Reconnaissance automatique de la sonde raccordée par les transmetteurs FMU90 /FMU95 pour une mise en service simple
Résistance aux intempéries et étanchéité à l'immersion (IP68)
Mesure sans contact, d'où une maintenance réduite
Certificats internationaux Ex poussières et Ex gaz disponibles
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95/96 Information technique
Version française - 01/2013
Sondes à ultrasons pour une mesure continue et sans contact de niveau et de débit ; pour le raccordement aux transmetteurs FMU90 et FMU95
EN FR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00396FFR_15.12.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Version française - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95/96 Information technique
Sondes à ultrasons pour une mesure continue
et sans contact de niveau et de débit ;
pour le raccordement aux transmetteurs FMU90 et FMU95EN FR 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00396FFR_15.12.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Dispositif d'orientation FAU40
Accessoire de montage pour capteurs à ultrasons ou à micro-ondes avec
raccordement par câbleEN FR 01/03/202106/09/200501/07/2003Langue:
French
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
447.2 KB
Nom du fichier:
TI00179FFR_1021.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FDU93
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 14/09/2020Langue:
French
Version:
14/09/2020
Taille du fichier:
685.5 KB
Nom du fichier:
TI01473FFR_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbLangue:
Anglais
Version:
20/12/2021
Taille du fichier:
416.7 KB
Nom du fichier:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN FR 10/05/202101/08/201605/03/2012Langue:
Anglais
Version:
10/05/2021
Taille du fichier:
495.5 KB
Nom du fichier:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN FR 11/07/202226/03/2018Langue:
Anglais
Version:
11/07/2022
Taille du fichier:
400 KB
Nom du fichier:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN FR 27/06/202222/01/2015Langue:
Anglais
Version:
27/06/2022
Taille du fichier:
429.4 KB
Nom du fichier:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C DcLangue:
Anglais
Version:
20/12/2021
Taille du fichier:
414.5 KB
Nom du fichier:
XA02645FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbLangue:
Anglais
Version:
20/12/2021
Taille du fichier:
399.2 KB
Nom du fichier:
XA02644FEN_0121-00.pdf
-