
Données clés
-
Température de process
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Pression process / Limite surpress. max.
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
-
Densité min. du produit
>= 100 g/l
Domaine d'application
Le Soliswitch FTE30 est un détecteur de niveau à palette rotative économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac. De par son boîtier robuste en polymère et sa construction compacte, il est idéal pour une utilisation dans les solides en vrac comme capteur de niveau plein, vide ou alarme de réapprovisionnement. Les matériaux optimisés rendent l'appareil extrêmement robuste et, par conséquent, utilisable dans les zones Ex poussières.
Raccords process : G 1½", PBT ; G 1½", 1.4305 ; Tige renforcée G 1½", 1.4305
Longueur du capteur : Différentes longueurs standard entre 100 mm (4") et 600 mm (24"). De plus, un câble de 2000 mm (80") (pouvant être raccourci) est disponible.
Température : -20 à +80 °C (-4 à +170 °F)
Pression : 0,5 à 1,8 bar (7 à 25 psi)
Avantages
Détecteur de niveau fiable et économique
Standard de sécurité extrêmement élevé
Différentes constructions d'appareil pour une utilisation sous différentes conditions d'application
L'accouplement à friction évite les impacts sur la palette
Indice de protection jusqu'à IP65 pour une sécurité optimale dans le process
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Soliswitch FTE30
Détecteur de niveau
Détecteur de niveau à palette rotative économiqueEN FR 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004Langue:
French
Version:
30/09/2022
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI00052RFR_1422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Soliswitch FTE30
Détecteur de niveau
EN FR 30/09/202204/09/201710/09/201226/11/200901/09/2008Langue:
French
Version:
30/09/2022
Taille du fichier:
881 KB
Nom du fichier:
KA00059RFR_1522-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
13/03/2017
Taille du fichier:
160.9 KB
Nom du fichier:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN FR 20/04/2016Langue:
Anglais
Version:
20/04/2016
Taille du fichier:
855.4 KB
Nom du fichier:
EC_00349_01.16.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN FR 18/10/2022Langue:
Anglais
Version:
18/10/2022
Taille du fichier:
155.3 KB
Nom du fichier:
EC_00569_03.22.pdf
-