©Endress+Hauser
Données clés
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
Sortie
1 x alimentation de transmetteur
Sortie
2 x sortie analogique (I, U) 1 x alimentation de transmetteur
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore Blanc/noir/jaune Bargraph Unité TAG Alarme en texte clair
Domaine d'application
Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par l'afficheur de process. L'alimentation intégrée du transmetteur permet d'alimenter des capteurs deux fils. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les seuils peuvent être surveillés et les relais commutés. Les signaux de process peuvent être transmis grâce aux sorties analogiques. Le pack application intégré "Pression différentielle" simplifie la mise en service pour les applications de pression différentielle.
L'afficheur encastrable RIA45 dispose d'un affichage, d'entrées analogiques pour les signaux de process et d'état, de sorties analogiques et digitales, et d'une interface pour la configuration. Les capteurs raccordés peuvent être alimentés par l'alimentation de transmetteur intégrée. Toutes les valeurs mesurées et calculées sont disponibles comme source de signal pour l'affichage, les sorties, les relais et l'interface.
Ingénierie et construction d'installations et d'appareils
Salles de commande et armoires électriques
Laboratoires
Enregistrement et supervision du process
Commande de process
Ajustage et conversion des signaux
Avantages
Affichage LCD 5 digits 7 segments, rétroéclairé
1 ou 2 entrées universelles
2 relais (en option)
Valeur min./max. mémorisée
1 ou 2 valeurs calculées et tableau de linéarisation
Sortie état digitale (collecteur ouvert)
Agrément SIL2 (en option) ; agrément Marine
Lean selection
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Principe de mesure
Afficheurs avec unité de commande
Principe de mesure
Afficheur de process avec unité de commande
Fonction
Affichage Alimentation de transmetteur Fonctionnalité de transmetteur Barrière Isolation du signal Calcul Alarme de seuil
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore Blanc/noir/jaune Bargraph Unité TAG Alarme en texte clair
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
Sortie
1 x alimentation de transmetteur
Fonctions logicielles
Linéarisation Valeur minimum par voie Valeur maximum par voie Calcul Surveillance de la valeur de bande
Certificats
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA General Purpose CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC NEPSI [Ex ia] IIC UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC Agrément marin
Montage en façade d'armoire
Montage en façade d'armoire électrique
Fonction
Affichage Alimentation de transmetteur Fonctionnalité de transmetteur Barrière Isolation du signal Calcul Alarme de seuil
Certification
ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 Agrément Marine UR C/US
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
Sortie
2 x sortie analogique (I, U) 1 x alimentation de transmetteur
Sortie relais
2 x contact inverseur 1 x collecteur ouvert
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
Dimensions (lxhxp)
Boîtier encastrable : 96 x 48 x 175 mm (3.78" x 1.89" x 6.89")
Software
Linéarisation Valeur minimum par voie Valeur maximum par voie Calcul Surveillance de la valeur de bande
Fonctionnement
3 touches Interface CDI à USB sur PC + logiciel de configuration FieldCare
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore Blanc/noir/jaune Bargraph Unité TAG Alarme en texte clair
Les plus téléchargés
RIA45
Version française - 06/2022
Afficheur de process
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
753.7 KB
Nom du fichier:
TI00141RFR_0622-00.pdf
RIA45
Version française - 06/2022
Afficheur de process
EN
FR
CS DE ES IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00272RFR_0722-00.pdf
50 documents
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
753.7 KB
Nom du fichier:
TI00141RFR_0622-00.pdf
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00272RFR_0722-00.pdf
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
30/06/2022
15/10/2015
30/01/2015
04/10/2012
10/09/2012
Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
871.4 KB
Nom du fichier:
KA00271RFR_1722-00.pdf
ATEX : II (1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Italien Lithuanian Latvian Néerlandais Polonais Portugais Roumain Slovaque Slovène Suédois
27/06/2022
04/11/2016
15/04/2010
18/12/2008
Langue:
French
Version:
27/06/2022
Taille du fichier:
481.7 KB
Nom du fichier:
XA00076RFR_1422-00.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI 120300112
Langue:
Anglais
Version:
08/06/2010
Taille du fichier:
163.3 KB
Nom du fichier:
120300112.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 120300111
Langue:
Anglais
Version:
03/06/2009
Taille du fichier:
167.4 KB
Nom du fichier:
120300111.pdf
Control Drawing CSA AIS RIA45
Display with Control Functions RIA45 Installation Notes for hazardous locations
Langue:
Anglais
Version:
08/04/2010
Taille du fichier:
278.3 KB
Nom du fichier:
120300112.pdf
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA45
Display with Control FunctionsRIA45 Installation Notes for hazardous locations
Langue:
Anglais
Version:
08/04/2010
Taille du fichier:
257.9 KB
Nom du fichier:
120300111.pdf
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
Functional Safety Manual RIA45
Functional safety manual for SIL2 certification of process meter RIA45
EN
FR
Allemand
07/02/2019
15/02/2017
08/04/2014
23/07/2012
15/06/2009
Langue:
Anglais
Version:
07/02/2019
Taille du fichier:
690.4 KB
Nom du fichier:
SD00014REN_1619.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Couvercle bornier EX boîtier W07
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71069920
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
RIA45X-DA
Tige filetée pour fixation boitier 105mm
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71081257
Accessoires Produits du système
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
RK01-AG
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
RIA45X-NA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
RIA45X-NB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
RIA45X-NC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
RIA45X-ND
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
RIA45X-IA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
RIA45X-IB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
RIA45X-RA
Bornier 3 broches pour alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50078843
3 br. raccord. enfichable "N L PE"RM5.08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71123475
Bornier 3 pôles "L N PE" pas 5,08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71296182
Bornier embroch. 4-br. FMC1,5/4-ST-3,5
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71037350
Bornier à visser 3-br. FKC2,5/3-ST-5,08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71037408
Bornier embroch. 4-br. RM3,5 Ex codé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71074564
Bornier embroch. 4-br. RM3,5 Ex codé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71074567
Bornier embroch. 4-br. RM3,81 non Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71075062
Bornier embroch. 2-br. RM3,81 ressort
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71075063
Terminal plug 3pole "R12 R11 R13"RM5.08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71296188
Terminal plug 3pole "R22 R21 R23"RM5.08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71296190
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
RIA45T-
Kit de configuration TXU10
Référence à commander
TXU10-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout