
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique :
±3% v.m. pour DN 15
±2% v.m. pour DN 25 à DN 200
±2% v.m. au-dessus de DN 200 -
Gamme de mesure
0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)
-
Gamme de température du produit
-40 à +130 °C (-40 à +266 °F)
-
Pression de process max.
N/A
Domaine d'application
Prosonic Flow W 400 est le débitmètre clamp-on à ultrasons de choix pour une mesure sûre, économique et sans maintenance des liquides conducteurs ou non. Il permet la mesure bidirectionnelle et sans contact du débit, indépendamment de la pression, de la masse volumique et de la conductivité, et ce en cours de process.
FlowDC rend le montage plus simple que jamais. La précision spécifiée est obtenue à une longueur d'entrée de seulement 2 x DN, même en cas de perturbations du débit.
Les patins de couplage spéciaux permettent un montage clamp-on à ultrasons sans maintenance pendant toute la durée de vie du produit.
Heartbeat Technology fournit une transparence constante du process grâce à ses fonctions de diagnostic, de vérification et de surveillance. Ainsi, les dépôts peuvent être détectés avant d'entraver le fonctionnement.
Avantages
Montage flexible – FlowDC réduit la longueur d'entrée au minimum
Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme
Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000/160")
Convivialité – le serveur web offre un accès à distance complet, et l'afficheur permet une interaction sur site confortable
Informations transparentes sur le process – Heartbeat Technology, avec ses fonctions intégrées de diagnostic, de vérification et de surveillance, garantit la conformité et la sécurité du process à tout moment
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Version française - 05/2024
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01568DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Version française - 05/2024
Débitmètre ultrasons à temps de transit HART
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
6.6 MB
Nom du fichier:
BA02086DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01568DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Débitmètre ultrasons à temps de transit
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
6.6 MB
Nom du fichier:
BA02086DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Débitmètre ultrasons à temps de transit
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
BA02302DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 400
Transmetteur avec capteur à ultrasons à temps de transit
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
KA01510DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Capteur à ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01512DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 400
Transmetteur avec capteur à ultrasons à temps de transit
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA01660DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the sensor cable
Prosonic Flow 400
EN FR 15/12/2021Langue:
Anglais
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
662.5 KB
Nom du fichier:
EA01406DA2_0121-00.pdf
-