
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique :
±3% de m. pour DN15
±2% de m. pour DN25 à 200
±2% de m. pour > DN200 -
Gamme de mesure
0,3 à 10 m/s (1 à 33 ft/s)
-
Gamme de température du produit
-20 à +80°C (-4 à +176 °F)
0 à +130°C (32 à +265 °F) en option -
Pression de process max.
N/A
-
Matériaux en contact avec le produit
Système à clamper :
Support de capteur 1.4308/CF-8
Boîtier du capteur 1.4301/304
Bandes de cerclage 1.4301/304
Domaine d'application
Le capteur clamp-on Prosonic Flow W a été conçu spécialement pour les applications eau et eaux usées. Combiné au transmetteur économique Prosonic Flow 91 avec boutons-poussoirs, le Prosonic Flow 91W est idéal pour la surveillance du débit dans l'industrie de l'eau.
Le principe de mesure est insensible à la pression, la densité, la température, la conductivité et la viscosité
Mesure clamp-on du débit d'eau de process, d'eau salée, d'eau déminéralisée, d'eau potable et d'eaux usées.
Caractéristiques de l'appareil :
Température du produit : -20 à +80 °C (-4 à +176 °F)
Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P) pour les conduites sous l'eau
Résistance aux chocs et aux vibrations selon IEC 68-2-6
Boîtier du transmetteur de terrain en aluminium
Affichage 2 lignes avec boutons-poussoirs
HART
Avantages
Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 2000)
Signal stable à long terme - montage fixe sans maintenance de l'extérieur avec patins de couplage
Transparence du process – capacité de diagnostic
Transmetteur économique – conçu pour des applications simples
Mise en service rapide et fiable – menu Quick Setup pour l'installation
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic Flow 91 Instructions de mise en service
Version française - 02/2010
Débitmètre ultrasonique Proline Prosonic Flow 91
EN FR 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Langue:
French
Version:
01/02/2010
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00100DFR_0210.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 91W
Version française - 08/2011
Débitmètre ultrasonique Mesure de débit pour applications standard sur l'eau potable et l'eau de process
EN FR 06/12/202319/08/201101/02/2010Langue:
French
Version:
19/08/2011
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00105DFR_1311.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 91W
Débitmètre ultrasonique
Mesure de débit pour applications standard sur l'eau potable et l'eau de
processEN FR 06/12/202319/08/201101/02/2010Langue:
French
Version:
19/08/2011
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00105DFR_1311.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Débitmètres ultrasoniques
Mesure de débit pour applications standard sur l'eau potable, les eaux
usées et les liquides similairesEN FR 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Langue:
French
Version:
01/04/2006
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI057Dfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic Flow 91 Instructions de mise en service
Débitmètre ultrasonique Proline Prosonic Flow 91
EN FR 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Langue:
French
Version:
01/02/2010
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00100DFR_0210.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN FR 01/11/2006Langue:
Anglais
Version:
01/11/2006
Taille du fichier:
228.6 KB
Nom du fichier:
KA015Da2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow 91W Instructions condensées
Débitmètre ultrasonique
EN FR 13/02/201219/08/201126/04/2010Langue:
French
Version:
13/02/2012
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA00049DFR_1412.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN FR 15/10/202401/10/201828/06/2012Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN FR 15/11/201821/11/2011Langue:
Anglais
Version:
15/11/2018
Taille du fichier:
481.6 KB
Nom du fichier:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN FR 01/04/201917/11/2011Langue:
Anglais
Version:
01/04/2019
Taille du fichier:
558.9 KB
Nom du fichier:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN FR 01/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019Langue:
Anglais
Version:
01/03/2024
Taille du fichier:
609.4 KB
Nom du fichier:
EA01256DA2_0423-00.pdf
-