![Débitmètre avec répétabilité élevée et transmetteur entièrement soudé pour le remplissage et le dosage Débitmètre hygiénique avec répétabilité élevée et transmetteur entièrement soudé pour le remplissage et le dosage](/__image/a/9861338/k/555491ac20756f6e1b140ffa3ea63733534173e2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EHFL_Dosimag_DN2bis8_Horiz02.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage
-
Gamme de mesure
0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)
-
Gamme de température du produit
-20...+130 °C
(-4...+266 °F) -
Pression de process max.
PN 16
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : PFA
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
Platine
Domaine d'application
Dosimag est conçu pour les applications exigeantes de remplissage et d'embouteillage avec liquides conducteurs dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie. Dans les applications où l'espace est limité, Dosimag est le choix privilégié pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers. Dosimag mesure le volume directement. Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité.
Le capteur compact et robuste est disponible avec trois versions électroniques :
Version impulsion/fréquence/état pour une utilisation simple et économique dans les applications de remplissage
La version d'impulsion intelligente avec IO-Link permet une communication numérique continue, une mise en service et une documentation simples, une disponibilité en temps réel des données de process, une optimisation des conditions de remplissage et une maintenance prédictive
Version de dosage intégrée avec correction dynamique de la quantité résiduelle sur Modbus RTU pour la commande de remplissage avancée
Avantages
Performances de remplissage élevées et stables – précision de mesure élevée et répétabilité dans des temps de remplissage très courts
IO-Link permet une communication numérique en temps réel pour une mise en service simple et une disponibilité continue des données
Construction compacte pour un encombrement optimisé de la machine
Fonctionnalité de dosage intégrée – gestion des process de remplissage par le débitmètre
Récupération automatique des données pour la maintenance
Conformité aux normes industrielles internationales – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
Compatible NEP et SEP
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Dosimag
Version française - 09/2024
Débitmètre électromagnétique
EN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01784DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Version anglaise - 12/2024
Endress+Hauser IO-Link function blocks For Siemens TIA Portal
EN FR 01/12/2024Langue:
Anglais
Version:
01/12/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Dosimag
Débitmètre électromagnétique
EN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01784DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimag
Débitmètre électromagnétique
Modbus RS485EN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02345DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimag
Débitmètre électromagnétique
EN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02344DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimag
Débitmètre électromagnétique
IO-LinkEN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02329DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN FR 13/09/2024Langue:
Anglais
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
976.1 KB
Nom du fichier:
GP01215DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN FR 13/09/2024Langue:
Anglais
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01218DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
EN FR 13/09/2024Langue:
Anglais
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
917.9 KB
Nom du fichier:
GP01217DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Dosimag
Débitmètre électromagnétique
EN FR 13/09/2024Langue:
French
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01687DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Wall Mounting Set
Proline H, Dosimag
EN FR 12/07/2024Langue:
Anglais
Version:
12/07/2024
Taille du fichier:
471.1 KB
Nom du fichier:
EA01498DA2_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN FR 01/12/2024Langue:
Anglais
Version:
01/12/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-