![Débitmètre Coriolis Proline Promass S 100 / 8S1C pour l'industrie agroalimentaire Débitmètre Coriolis Proline Promass S 100 / 8S1C pour l'industrie agroalimentaire](/__image/a/22425/k/9302cdccc42c7a7dfd614c20051e0c8ef22d2b7b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20S%20100%20%2F%208S1C%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20food%20and%20beverage%20industries%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 150, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4435 (316L) ; 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Promass S est à la pointe en matière de construction hygiénique – La solution de mesure Endress+Hauser optimisée pour l'industrie satisfait à toutes les exigences hygiéniques pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Combiné au plus petit boîtier de transmetteur disponible à l'heure actuelle, il offre compacité et pleine fonctionnalité. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Promass S 100 est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Conçu pour les applications exigeant une nettoyabilité optimale sous des conditions hygiéniques.
Caractéristiques de l'appareil
Nombreux raccords process hygiéniques
Conformité 3A et EHEDG
Disponibilité immédiate après un nettoyage NEP/SEP
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Indice de protection élevé : IP69K
Affichage sur site disponible
Avantages
Frais d'installation réduits – montage compact horizontal grâce à un tube autovidangeable
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité et faible encombrement
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Version française - 01/2021
Débitmètre Coriolis EtherNet/IP
EN FR 01/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01068DFR_0421.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass S 100
Version française - 01/2021
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/01/202101/12/201510/06/201401/03/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI01037DFR_0621.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/01/202101/12/201510/06/201401/03/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI01037DFR_0621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
HARTEN FR 01/01/202110/06/201401/04/2013Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA01193DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 01/01/202101/04/201301/06/2012Langue:
French
Version:
01/04/2013
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01060DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
EtherNet/IPEN FR 01/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01068DFR_0421.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
PROFIBUS DPEN FR 01/01/202131/12/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA01254DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 100
Débitmètre Coriolis
PROFINETEN FR 01/01/202101/12/2015Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01432DFR_0221.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201723/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01036DEN_0217.pdf
-