
Données clés
-
Gamme de mesure
k=1: 10 µS/cm à 20 mS/cm
-
Température de process
-20 à 135 °C à 3.5 bar abs
(-4 à 275 °F à 50 psi) -
Pression de process
17 bar abs à 20 °C
(246 psi à 68 °F)
Domaine d'application
Memosens CLS21E est un capteur de conductivité robuste pour toutes les applications d'eau avec une conductivité moyenne. Il fournit des valeurs de mesure fiables et précises pour un contrôle optimal de la qualité. Le capteur présente une stabilité mécanique élevée et donc une longue durée de vie. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0 , le capteur CLS21E assure une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il facilite la maintenance prédictive et fournit la base idéale pour les services IIoT.
Memosens CLS21E mesure la conductivité dans toutes les applications d'eau telles que :
Traitement de l'eau potable
Usines de dessalement
Traitement de l'eau industrielle
Surveillance des lacs et des rivières
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA et NEPSI, le capteur numérique est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Les valeurs de mesure fiables et précises pour les conductivités moyennes assurent un contrôle exact de la qualité de l'eau.
Construction robuste pour une longue durée de vie et une faible maintenance : le capteur sans corrosion présente une stabilité mécanique et chimique élevée et donc une longue durée de vie.
Le certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle permet une mesure précise.
Une transmission de signal inductive, sans contact, garantit une intégrité maximale du process et des données.
La technologie Memosens 2.0 permet au capteur de stocker davantage de données de process et d'étalonnage. Elle crée ainsi la base pour les services IIoT et la maintenance prédictive.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens CLS21E
Version française - 01/2021
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens
EN FR 24/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
969.1 KB
Nom du fichier:
TI01528CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CLS21E
Version française - 04/2023
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 20/04/202324/02/2021Langue:
French
Version:
20/04/2023
Taille du fichier:
654.6 KB
Nom du fichier:
BA02020CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CLS21E
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens
EN FR 24/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
969.1 KB
Nom du fichier:
TI01528CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CLS21E
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 20/04/202324/02/2021Langue:
French
Version:
20/04/2023
Taille du fichier:
654.6 KB
Nom du fichier:
BA02020CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 04/11/202423/11/2020Langue:
Anglais
Version:
04/11/2024
Taille du fichier:
502.8 KB
Nom du fichier:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN FR 05/04/202431/05/2021Langue:
French
Version:
05/04/2024
Taille du fichier:
581.3 KB
Nom du fichier:
XA02079CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 08/04/202417/08/2021Langue:
Anglais
Version:
08/04/2024
Taille du fichier:
591.8 KB
Nom du fichier:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 11/03/202415/01/202231/05/2021Langue:
Anglais
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
492.9 KB
Nom du fichier:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN FR 25/03/202414/01/2022Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
488.9 KB
Nom du fichier:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 21/09/2022Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
489.2 KB
Nom du fichier:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 19/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
488.3 KB
Nom du fichier:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
ATEX : II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx : Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 13/03/202404/12/2020Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
497.8 KB
Nom du fichier:
XA02080CFR_0224-00.pdf
-