©Endress+Hauser
Données clés
Sortie / communication
2 x 0/4 à 20 mA 2 x Relais
Indice de protection
Face avant IP65 , NEMA 4X, corps IP20
Domaine d'application
Le Liquiline CM14 est un transmetteur de base qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un point de mesure standard. Il s'encastre en façade d'armoire électrique. Sa mise en service est facile grâce à la technologie numérique Memosens. Le concept "plug & play" Memosens vous permet d'installer et de configurer rapidement vos capteurs numériques de pH/redox, conductivité et oxygène dissous. Le Liquiline CM14 est compact, facile d'accès et économique.
Le transmetteur encastrable Liquiline CM14 est adapté à toutes les applications en zone sûre, par exemple, dans les industries et utilités suivantes :
Le Liquiline CM14 offre les protocoles et interfaces suivants :
Avantages
Peu encombrant et économique : Bon rapport qualité/prix et faible encombrement – parfait pour les skids.
Configuration simple : Plug & play avec les capteurs Memosens préétalonnés.
Mesure fiable et sûre : La technologie Memosens offre une transmission de signal numérique et un système de contrôle du capteur.
Fundamental selection
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Nos réalisations
Bière de haute qualité et eaux usées propres
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Lire l'article complet
Élimination sûre et facile du phosphate
Grâce à Endress+Hauser, la station d'épuration de Breuberg répond aux exigences légales et assure une élimination sûre du phosphate.
Lire l'article complet
Vous pourriez aussi être interessé par
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec un afficheur 2 lignes
Principe de mesure
Transmetteur depH/redox pour capteurs numériques Memosens.
Design
Boîtier encastrable (48x96 mm)
Matériau
Boîtier encastrable, polycarbonate Face avant polyester
Dimensions
48 mm x 96 mm x 152 mm (profondeur encastrée) 3.74x3.74x5.98 inch (profondeur encastrée)
Capteur de température
Affichage et sortie courant
Indice de protection
Face avant IP65 , NEMA 4X, corps IP20
Sortie / communication
2 x 0/4 à 20 mA 2 x Relais
Certifications additionnelles
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Principe de mesure
Transmetteur pH/redox pour capteurs Memosens numériques.
Design
Boîtier pour montage en façade d'armoire (48x96 mm)
Matériau
Boîtier pour façade d'armoire : polycarbonate Face avant : polyester
Dimensions
48 mm x 96 mm x 152 mm (profondeur hors tout) 3.74x3.74x5.98 inch (profondeur hors tout)
Capteur de température
Affichage et sortie courant
Indice de protection
Face avant IP65 , NEMA 4X, corps IP20
Sortie / communication
2 x 0/4 à 20 mA 2 x Relais
Certifications additionnelles
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Principe de mesure
Transmetteur de conductivité pour capteurs Memosens numériques.
Design
Boîtier pour montage en façade d'armoire (48x96 mm)
Matériau
Boîtier pour façade d'armoire : polycarbonate Face avant : polyester
Dimensions
48 mm x 96 mm x 152 mm (profondeur hors tout) 3.74x3.74x5.98 inch (profondeur hors tout)
Capteur de température
Affichage et sortie courant
Indice de protection
Face avant IP65 , NEMA 4X, corps IP20
Sortie / communication
2 x 0/4 à 20 mA 2 x Relais
Certifications additionnelles
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Principe de mesure
Transmetteur d'oxygène dissous pour capteurs Memosens numériques.
Design
Boîtier pour montage en façade d'armoire (48x96 mm)
Matériau
Boîtier pour façade d'armoire : polycarbonate Face avant : polyester
Dimensions
48 mm x 96 mm x 152 mm (profondeur hors tout) 3.74x3.74x5.98 inch (profondeur hors tout)
Capteur de température
Affichage et sortie courant
Sortie / communication
2 x 0/4 à 20 mA 2 x Relais
Certifications additionnelles
Les plus téléchargés
Liquiline CM14
Version française - 01/2022
Basé sur la technologie Memosens numérique
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
03/01/2022
01/10/2011
Langue:
French
Version:
03/01/2022
Taille du fichier:
875.9 KB
Nom du fichier:
TI00494CFR_0221-00.pdf
Liquiline CM14
Version française - 10/2022
Transmetteur 4 fils avec entrée Memosens pour pH et redox
EN
FR
BG CS DA DE EL ES ET FI HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01032CFR_0422-00.pdf
42 documents
Basé sur la technologie Memosens numérique
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
03/01/2022
01/10/2011
Langue:
French
Version:
03/01/2022
Taille du fichier:
875.9 KB
Nom du fichier:
TI00494CFR_0221-00.pdf
Transmetteur 4 fils avec entrée Memosens pour pH et redox
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01032CFR_0422-00.pdf
Transmetteur 4 fils avec entrée Memosens pour la détermination de la teneur en oxygène
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
31/10/2022
31/12/2019
11/06/2014
30/08/2011
Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01033CFR_0422-00.pdf
Transmetteur 4 fils avec entrée Memosens pour la détermination de la conductivité
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
31/10/2022
05/11/2019
30/08/2011
Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01030CFR_0322-00.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des CPU inkl. Front des RIA45 und CM14
EN
FR
Allemand
30/01/2025
Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71082766.pdf
Einbauanleitung für den Austausch der Front des RMA45
EN
FR
Allemand
30/01/2025
Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71082765.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard für den RIA45 / CM14
EN
FR
Allemand
30/01/2025
Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71082767.pdf
Adapter frame for installation of CM14 in existing cabinet cut-outs
EN
FR
Allemand
19/01/2022
27/05/2014
01/10/2013
Langue:
Anglais
Version:
19/01/2022
Taille du fichier:
558.7 KB
Nom du fichier:
EA01083CEN_0321-00.pdf
Informationsblatt LABS-frei Reinigungsverfahren / Information leaflet PWIS-free cleaning prodedure
EN
FR
Allemand Néerlandais
26/08/2011
Langue:
Anglais
Version:
26/08/2011
Taille du fichier:
264.8 KB
Nom du fichier:
SD00027Ka4_0111.pdf
For oxygen measurement in wastewate
EN
FR
Allemand
16/07/2012
Langue:
Anglais
Version:
16/07/2012
Taille du fichier:
345.2 KB
Nom du fichier:
SD169_CM14_A5_71154963.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tige filetée pour fixation boitier 105mm
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71081257
Bornier à visser 3-br. FKC2,5/3-ST-5,08
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
71037408
Bornier 3 broches pour alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50078843
Bornier embroch. 4-br. FMC1,5/4-ST-3,5
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
71037350
Bornier embroch. 4-br. RM3,81 non Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
71075062
Pièces de rechanges CM14 XPM0004
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
XPM0004-
Référence à commander
RIA45X-
Accessoires Produits du système
Référence à commander
RK01-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout