
Données clés
-
Gamme de mesure
2 µS/cm à 2000 mS/cm
-
Température de process
PEEK : max. 125 °C (max. 260 °F)
PFA : max. 110 °C (max. 230 °F) -
Pression de process
PEEK : max. 21 bar (max. 304.5 psi)
PFA : max. 17 bar (max. 246.5 psi)
Domaine d'application
L'Indumax CLS50D est une sonde de conductivité inductive numérique pour les applications standard, dangereuses et à hautes températures. Bénéficiez d'une bonne résistance chimique et d'une longue durée de vie grâce à des matériaux robustes (PFA, PEEK). De plus, il est insensible à l'encrassement et sa mesure est fiable et répétable même dans des milieux difficiles et agressifs. Grâce à la technologie Memosens, le CLS50D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple. Il résiste à la corrosion et l'humidité et facilite la maintenance prédictive.
L'Indumax CLS50D mesure la conductivité par principe inductif dans les industries suivantes :
Chimie :
- Mesure de la concentration d'acides et de bases
- Surveillance de la qualité des produits chimiques dans les cuves et les conduitesAgroalimentaire :
- Séparation de phases de mélanges produit/produit dans les conduitesSciences de la vie :
- Séparation de phases de mélanges produit/produit dans les conduitesEaux usées :
- Surveillance en sortie de STEP
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA, NEPSI, il peut être utilisé en zone explosible.
Avantages
Longue durée de vie et bonne résistance chimique même sous des conditions difficiles
Les matériaux anti-adhérents et la grande ouverture du capteur empêchent l'encrassement
Une large gamme de température et des matériaux extrêmement résistants permettent d'utiliser le capteur dans quasiment toutes les applications
Valeurs fiables grâce à la surveillance active de la connexion
Câblage simple sur de longues distances sans effet sur la précision de mesure
Mémorisation des données spécifiques au capteur pour une traçabilité aisée
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Version française - 08/2023
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et haute température
EN FR 17/04/202509/08/202308/07/202227/01/202231/10/2018Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
946.7 KB
Nom du fichier:
TI00182CFR_2023-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute températureEN FR 17/04/202509/08/202308/07/202227/01/202231/10/2018Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
946.7 KB
Nom du fichier:
TI00182CFR_2023-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute températureEN FR 17/04/202509/08/202321/02/202227/01/202031/10/2018Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
800.8 KB
Nom du fichier:
BA00182CFR_2323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
JPN Ex ia IIC T4 GaEN FR 23/10/202327/08/2021Langue:
Anglais
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02646CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasLangue:
Anglais
Version:
22/03/2022
Taille du fichier:
429.3 KB
Nom du fichier:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 31/08/202308/03/202201/05/2009Langue:
Anglais
Version:
31/08/2023
Taille du fichier:
529.2 KB
Nom du fichier:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 31/01/202220/10/2021Langue:
Anglais
Version:
31/01/2022
Taille du fichier:
459.6 KB
Nom du fichier:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 25/07/2024Langue:
Anglais
Version:
25/07/2024
Taille du fichier:
424.6 KB
Nom du fichier:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 25/07/2024Langue:
Anglais
Version:
25/07/2024
Taille du fichier:
442.8 KB
Nom du fichier:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN FR 01/03/202231/03/2021Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
507 KB
Nom du fichier:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute température
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN FR 20/09/202303/01/202307/03/2022Langue:
French
Version:
20/09/2023
Taille du fichier:
541.7 KB
Nom du fichier:
XA02837CFR_0323-00.pdf
-