Données clés
-
Gamme de mesure
40 à 4 000 FAU
0 à 60 g/lL MES
0 à 10 OD -
Température de process
Température de process -20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
Température ambiante -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Pression de process
0,5 à 4,5 bar (7.3 à 65.3 psi) absolus
Domaine d'application
La Turbimax CUS50D est une sonde intelligente pour la surveillance des eaux usées industrielles et des eaux de process. Son principe de mesure de l'absorbance permet un étalonnage en un point. Choisissez un modèle analytique dans une liste prédéfinie pour adapter votre capteur à la spécificité de votre application. Grâce à la technologie numérique Memosens, le Turbimax CUS50D assure l'intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il résiste à la corrosion et peut être étalonné en laboratoire.
Le Turbimax CUS50D mesure la turbidité, les matières en suspension et l'absorbance dans les :
Eaux usées industrielles et utilités :
- Mesure de la teneur en solides dans la boue de process et la boue provenant des eaux usées
- Dosage des floculants via la mesure de l'absorbance
- Mesure de la concentration des produits laitiers dans les eaux uséesProduits de process :
Mesure de la concentration des produits de process, par ex. dioxyde de titaneProduits hautement absorbants :
Mesure de la concentration dans les produits très foncés, par ex. dans la 4e étape de traitement des stations d'épuration
Avantages
Les modèles de mesure sur la boue sélectionnent de façon indépendante le chemin optique pour chaque type de boue
Grande résistance chimique, faible maintenance requise : La tête du capteur est entièrement constituée d'un matériau non encrassant dérivé du téflon.
La version robuste en plastique est conçue pour une utilisation dans des liquides corrosifs ou dans l'eau salée.
Mise en service simple et rapide : Le capteur est préétalonné, contient plusieurs modèles d'application et peut être facilement ajusté par un étalonnage en un point.
Les modèles de mesure sur la boue sélectionnent de façon indépendante le trajet de signal optimal pour chaque type de boue.
Adaptation parfaite au process : Positionnement rapide du capteur avec un grand choix de supports Endress+Hauser.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS50D
Version française - 08/2023
Capteur d'absorbance pour la mesure de la turbidité et de la concentration en MES
EN FR 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
939.3 KB
Nom du fichier:
BA01846CFR_0423-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS50D
Version française - 01/2024
Capteur d'absorbance pour la mesure de la turbidité et de la concentration en MES
EN FR 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01395CFR_0523-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS50D
Capteur d'absorbance pour la mesure de la turbidité et de la
concentration en MESEN FR 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01395CFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS50D
Capteur d'absorbance pour la mesure de la turbidité et de la
concentration en MESEN FR 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
939.3 KB
Nom du fichier:
BA01846CFR_0423-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Solides en suspension dans un laveur en production d'engrais
Le capteur d'absorption Turbimax CUS50D en essai chez Borealis
Langue:
French
Version:
29/06/2018
Taille du fichier:
467.5 KB
Nom du fichier:
CS01571CFR_0118.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Langue:
Allemand
Version:
29/06/2018
Taille du fichier:
983.8 KB
Nom du fichier:
CS01571C15DE_Borealis.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Langue:
Anglais
Version:
29/06/2018
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CS01571C15EN_Borealis.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Turbimax CUS50D
Capteur de turbidité et de concentration de matières en suspension pour
les eaux usées
industrielles et les eaux de process
Surveillance de process fiable avec le Turbimax CUS50DLangue:
French
Version:
04/05/2018
Taille du fichier:
481.3 KB
Nom du fichier:
IN01120CFR_0118.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Turbimax CUS50D
Turbimax CUS50D – Trübungs- und Feststoffsensor für industrielle
Abwässer und
ProzesseLangue:
Allemand
Version:
04/05/2018
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
IN01120CDE_0118_CUS50D.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Turbimax CUS50D
Turbimax CUS50D – Turbidity and total suspended solids sensor for
industrial
wastewater and processesLangue:
Anglais
Version:
04/05/2018
Taille du fichier:
941.4 KB
Nom du fichier:
IN01120CEN_0118_CUS50D.pdf
-