Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Assurez la conformité avec les valeurs réglementaires, optimisez la précipitation des phosphates et réduisez le volume de boues
De nombreuses stations d'épuration font appel à la précipitation des phosphates pour éliminer le phosphore contenu dans les eaux usées. Cependant, les charges de phosphate peuvent fluctuer, ce qui rend difficile le dosage optimal du précipitant. Si le dosage est trop faible, les limites strictes de teneur en phosphore ne seront pas respectées. Au contraire, une surdose signifie un volume plus important de boues et donc des coûts d'élimination supérieurs - en plus du gaspillage du précieux précipitant. En outre, la salinité de la biologie augmente et entraîne la corrosion de l'installation.
Économie de jusqu'à 30 % de précipitant phosphate
Optimisez le dosage des précipitants phosphates et faites de vraies économies ! Le dosage est optimal lorsque votre procédé vous permet de respecter la valeur limite sans utiliser plus de précipitant que nécessaire. Comment optimisez-vous la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le précipitant en fonction de la charge réelle et de la valeur seuil de phosphore à ne pas dépasser. Le résultat : un retrait fiable du phosphore des eaux usées, en préservant les ressources.
Notre Liquiline Control, destiné à l'élimination automatisée du phosphore contenus dans les eaux usées, contrôle vos pompes de dosage de précipitants en fonction de la charge entrante et de la valeur limite réglementaire autorisée pour le phosphore.
L'automatisation du procédé d'élimination des phosphates veille à une faible concentration de phosphore dans les effluents de votre station d'épuration que ce soit en cas de pics de charge ou de faibles charges.
Le Liquiline Control fonctionne avec des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium. Il est possible de changer le précipitant à tout moment, par exemple si vous souhaitez utiliser un produit chimique différent en été qu'en hiver.
L'ajout de précipitant se poursuit jusqu'à ce que la valeur cible configurée pour les phosphates soit atteinte et que la valeur limite pour le phosphore soit respectée de façon fiable.
L'élimination du phosphore avec Liquiline Control évite un surdosage du précipitant, évitant ainsi une augmentation de la salinité de la biologie et donc du volume de boues et de la corrosion.
Le système de commande est accessible à l'aide d'une tablette ou smartphone via une connexion VPN sécurisée, ce qui vous permet de gérer les valeurs mesurées et les paramètres indépendamment de votre situation géographique et des conditions météorologiques.
L'analyseur d'orthophosphates, Liquiline System CA80PH fournit des mesures fiables et reproductibles, qui sont utilisées par le Liquiline Control pour réguler le dosage de précipitants dans les clarificateurs.
Vue d'ensemble du process d'élimination du phosphore et de l'azote contenus dans les eaux usées
Comment pouvons-nous vous aider ?
Liquiline Control est une solution d'automatisation qui utilise la mesure continue du débit et du phosphate pour contrôler les pompes de dosage de précipitant. Il permet d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge de phosphore ou du débit. Ceci assure une élimination efficace du phosphore contenu dans les eaux usées, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche la salinité de la biologie et des volumes élevés de boue.
Respect des valeurs de rejet pour le phosphore – même en présence d'effluents de qualité variable avec des pics de charge élevés
Consommation optimisée de précipitant sur la base de la charge actuelle
Commande simultanée de trois pompes doseuses
Il est possible d'utiliser des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium pour l'élimination chimique du phosphore
Le process reste entièrement sous votre contrôle, car il est possible de repasser en mode manuel à tout moment
La station d'épuration de Stadtlohn (Allemagne) régule l'élimination des phosphates à l'aide du système Liquiline Control. Résultat : des valeurs de sortie stables avec une consommation de réactif optimisée.
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des...
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants. Il est conçu comme système modulaire extensible et est disponible en version autonome ou décentralisée dans de nombreuses configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle de process existants ainsi que l'intégration des instruments existants.
Basé sur un automate programmable industriel (API)
Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main
Intégration aisée aux systèmes de contrôle de process (PCS) existants via communication numérique Fieldbus ou utilisation comme unité de contrôle autonome par signaux analogiques
Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. analyseur de phosphate) et une large gamme de services
Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge de phosphore
Accès à distance sûre et pratique via un serveur web
Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle
Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Découvrez les solutions d'Endress+Hauser pour une surveillance fiable de la qualité de l'eau potable.
Solution intelligente de gestion des eaux
Solution intelligente de gestion des eaux
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, conforme et rentable au cours de vos processus de production.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour assurer de manière efficace et flexible la sécurité de l'eau avec une conformité traçable.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .