Instruments de process pour la production d'ammoniac
Les instruments de process sont essentiels pour garantir la sécurité de la production d'ammoniac vert. En fournissant des données précises en temps réel sur les paramètres critiques, ils permettent le traitement correct de certains problèmes, tels que la surchauffe, la surpression, les impuretés ou les fuites.
Paramètres
Focalisation sur les paramètres clés
Prévenir la surchauffe
Identifiez les points chauds dans le réacteur et permettez une régulation précise de la température en vous appuyant sur une mesure de température sûre et fiable.
Utilisez la technologie d'extinction de fluorescence (QF) pour identifier les traces d'oxygène dans le flux d'ammoniac, qui présentent des risques pour la sécurité.
La surveillance de la composition du gaz permet d'améliorer l'efficacité et la performance globales des installations. En utilisant la spectroscopie Raman, vous assurez une mesure quantitative fiable de la composition chimique.
Mesure de la température multipoint pour une meilleure protection contre les surchauffes
Les thermocouples multiples sont stratégiquement placés dans le lit catalytique pour détecter les pics ou gradients de température anormaux. La gamme de capteurs de température multipoint iTHERM offre plusieurs avantages, p. ex. :
Plans 3D de répartition des capteurs infinis pour toute configuration de la surveillance de process désirée
Choix de personnalisation important grâce à la construction modulaire du produit pour une installation, une intégration dans le process et une maintenance simplifiées
Conformité à différents types de protection pour une utilisation en zone explosible pour une intégration process simple
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec des capteurs pliables en 3D pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec capteurs pliables en 3D et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Le réacteur est une priorité dans la protection contre les surpressions du fait de la réaction exothermique et de la possibilité de conditions d'emballement. Le transmetteur de pression intelligent Cerabar PMP71B peut aider à prévenir la surpression au cœur du procédé de Haber-Bosch.
Conception robuste et fonctions de vérification et de surveillance Heartbeat Technology pour détecter les anomalies indésirables
Réduction des défauts systématiques grâce à une mise en service SIL sans erreur et un test itératif de l'instrument guidé
Configuration à distance de l'appareil dans la zone de process avec le Bluetooth et l'application SmartBlue
Misez sur les analyseurs d’oxygène Endress+Hauser pour maintenir l'efficacité du catalyseur
L'oxygène peut être un problème réel concernant l'empoisonnement du catalyseur. Même les traces d'oxygène peuvent causer des dommages irréversibles. Avec un analyseur d'oxygène tel que OXY5500, les impuretés dans le gaz d'alimentation peuvent être surveillées étroitement. Caractéristiques :
Technologie d'extinction de fluorescence (QF) pour une mesure optique fiable avec des temps de réponse rapides
Excellente stabilité à long terme et fonctionnement simple
Petit capteur optique sans membrane ou consommable chimique
Réalisez des économies sur le rendement de l'ammoniac avec la spectroscopie Raman
La mesure la plus critique est le rapport hydrogène-azote entre le réacteur de synthèse et le compresseur dans le flux de recyclage. Le maintien du ratio approprié garantit une formation d'ammoniac maximale à chaque passage. Notre analyseur Raman Rxn5 offre :
Conception robuste et compacte avec des exigences minimales d'utilité, aucun transport d'échantillons, aucun consommable
Mesure en ligne pour une sécurité accrue des opérateurs et des temps de réponse rapides
Disponibilité jusqu'à quatre voies et longueurs de fibre optique jusqu'à 150 m
Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour la production durable d'ammoniac.
Production sûre d'ammoniac vert
Découvrez comment l'ammoniac vert est produit de façon sûre, explorez les procédés mis en œuvre et leurs avantages, et voyez pourquoi il joue un rôle moteur pour un avenir plus durable. En savoir plus !
Instrumentation pour un craquage sûr et efficace de l'ammoniac
Découvrez notre gamme innovante d'instruments servant un craquage efficace et sûr de l'ammoniac.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .