Données clés
-
Précision
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1 -
Temps de réponse
selon la configuration :
TC :
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD :
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 100 bar (1450 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
Domaine d'application
Etant donné qu'il respecte les normes de sécurité les plus strictes, l'iTHERM TMS01 peut être personnalisé pour différentes applications. Pliable dans un plan 3D, il fournit un profil de température complet en utilisant un seul piquage. L'appareil peut être configuré avec ou sans doigt de gant pour des temps de réponse ou une résistance mécanique/un remplacement des capteurs optimaux. Il est disponible avec technologie TC ou RTD ou avec notre insert iTHERM StrongSens.
Pétrochimie
Pétrole & gaz
Process de chimie lourde
Avantages
Appareil facile à utiliser avec construction modulaire et flexible, prêt à être installé soit pour des mesures de contact direct soit au moyen de tubes de protection dédiés au capteur. L'appareil peut également être installé dans des doigts de gant déjà en place
Plans 3D de répartition des capteurs infinis pour toute configuration de la surveillance de process désirée
Degré de personnalisation élevé grâce à la construction modulaire du produit pour une installation, une intégration process et une maintenance simples
Degré élevé de compatibilité process de l'insert selon les normes IEC 60584, ASTM E230 et IEC 60751
Protection thermique électronique embarquée pour une durée de vie maximale du produit
Conformité à différents types de protection pour une utilisation en zone explosible pour une intégration process simple
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonde de température à câble multipoint brevetée pour les applications
de pétrole & gaz et de pétrochimie. Pour l'utilisation comme
insert de mesure dans les capteurs de température multipoint tels que
MultiSens Flex TMS0x.EN FR 29/09/202303/05/2019Langue:
French
Version:
29/09/2023
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
TI01346TFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Capteur de température multipoint TC ou RTD modulaire à contact direct
avec le produit pour les applications de pétrole & gaz et de
pétrochimieEN FR 27/01/202526/09/202315/06/202224/12/201815/05/2017Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
7.4 MB
Nom du fichier:
TI01256TFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire à contact direct
pour les applications de pétrole & gaz et de pétrochimieEN FR 10/03/202526/09/202330/06/202224/12/201810/07/2017Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
8.9 MB
Nom du fichier:
BA01471TFR_0422-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN FR 15/09/2025Langue:
Anglais
Version:
15/09/2025
Taille du fichier:
737.7 KB
Nom du fichier:
XA03639TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN FR 30/06/2025Langue:
French
Version:
30/06/2025
Taille du fichier:
626.7 KB
Nom du fichier:
XA03588TFR_0125-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx :
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN FR 29/09/202530/06/2025Langue:
French
Version:
29/09/2025
Taille du fichier:
599.2 KB
Nom du fichier:
XA03589TFR_0225-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN FR 28/07/2025Langue:
Anglais
Version:
28/07/2025
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
XA03633TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publication)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Langue:
Allemand
Version:
17/09/2018
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLangue:
Allemand
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
38.5 MB
Nom du fichier:
CP00003TDE_0523.pdf
-