

Données clés
-
Précision
classe A selon IEC 60751
classe B selon IEC 60751 -
Pression process max. (statique)
à 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Gamme de temperature de service
PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
Domaine d'application
La thermorésistance iTHERM ModuLine TST434B RTD est spécialement conçue pour la surveillance de la température ambiante dans presque toutes les industries.
Elle est disponible comme unité complète comprenant les transmetteurs de température Endress+Hauser pour une précision de mesure et une fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Les différentes versions de sorties classiques ou complexes et les divers protocoles de communication permettent une personnalisation aisée.
Mesure de la température ambiante extérieure ou intérieure
Gamme de mesure maximale : –50 à +150° C (–58 à +302° F)
Indice de protection : IP66/68 (boîtier NEMA type 4x)
Avantages
Les têtes de raccordement robustes conformes à DIN EN 50446 ou boîtiers plastiques stables offrent une protection optimale contre les conditions ambiantes extrêmes
Mesure précise, fiable et stable à long terme de la température ambiante intérieure ou extérieure
Montage mural simple et rapide
Transmetteurs pour tête de sonde en option : analogique 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® sur Ethernet-APL/SPE
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TST434B
Thermorésistance modulaire pour la mesure de température ambiante
extérieure ou intérieureEN FR 07/08/202430/11/202320/11/201816/01/2014Langue:
French
Version:
07/08/2024
Taille du fichier:
775.4 KB
Nom du fichier:
TI01140TFR_0424-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
Our answer to ambient temperature measurementLangue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
IN01332T_09 iTHERM ModuLine TST434B.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN FR 20/02/2024Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
150.6 KB
Nom du fichier:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TM151-, TM411-, TR15-, TR65-, TR66-, TST310-, TST434-, TST434B-, TST90-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2813
Metrology type: MetrologyLangue:
Russe
Version:
26/08/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
2813 iTHERM 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-