Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD75

Capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD75

Capteur - transmetteur de pression différentielle avec capteur métallique pour la mesure continue des différences de pression

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    0,075%
    "Platine" 0,05%

  • Température de process

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantale

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantale,
    Or-Rhodium

  • Cellule de mesure

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Domaine d'application

Le capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD75 avec capteur piézorésistif et membrane métallique est utilisé dans toutes les industries pour la mesure continue dans les liquides, vapeurs et gaz. Mise en service et configuration simples et fiables à l'aide de 3 boutons. Le module de données HistoROM intégré facilite la gestion des paramètres du process et de l'appareil. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité SIL2/3.

Pour la mesure du niveau, du volume ou de la masse dans les liquides, la surveillance de la pression différentielle, ainsi que la mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température de process : -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

  • Gammes de mesure : 0,25 mbar à 40 bar (0.0036 à 600 psi)

  • Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,035% (en option)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine

Avantages

  • Excellente précision, reproductibilité et stabilité à long terme

  • Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508

  • Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides

  • Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique

  • Résistant aux surpressions jusqu'à 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, autosurveillance de la cellule de mesure

  • Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products