Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Cerabar PMP51B - transmetteur de pression

Cerabar PMP51B - transmetteur de pression

Transmetteur de pression intelligent avec membrane métallique pour une mesure très précise des liquides et gaz

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Standard:
    jusqu'à 0.075 %
    Platine
    jusqu'à 0.055 %

  • Température de process

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Séparateur:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Gamme de mesure de pression

    400 mbar... 400 bar
    (6psi...6,000psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Cellule de mesure

    400 mbar...400 bar
    (6psi...6,000psi)

Domaine d'application

Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Cerabar. Robuste, il présente aussi bien d'autres avantages : p. ex. configuration facile sur place ou à distance et maintenance conditionnelle, ce qui favorise une meilleure gestion des temps d'arrêt planifiés de l'installation.
Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Les assistants virtuels clairs et intuitifs vous guident pour la mise en service et le test itératif de l'appareil. Le transmetteur peut être contrôlé à distance via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée.

  • Gamme de mesure de pression jusqu'à 400 bar (6000 psi)

  • Températures de process jusqu'à 400 °C (752 °F) avec séparateur

  • Précision : jusqu'à +/- 0,055 %

Avantages

  • Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé

  • Réduction des accidents sur site et protection de l'équipement lorsque les instruments sont dans des zones difficiles d'accès

  • Configuration sans fil de l'appareil dans la zone de process et en cours de process avec l'application SmartBlue

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products