![Deltapilot FMB70 - Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique Deltapilot FMB70 - Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique](/__image/a/42035/k/bff6038127b41e2479b2f0d9234be5ef47e7acef/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB70_hygienic_PP_1.jpg)
Données clés
-
Précision
Standard 0,1%
En option 0,075% -
Température de process
-10 °C...100 °C
(14 °F...212 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
40 bar (600 psi)
-
Distance de mesure max.
100 m (328ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C
316L -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Or-rhodium -
Cellule de mesure
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur Deltapilot FMB70 avec cellule de mesure Contite résistant à la condensation et boîtier double chambre est utilisé typiquement dans les industries de process et hygiéniques. Il est destiné à la mesure de niveau dans les liquides et produits pâteux dans les conteneurs ouverts ou fermés et est insensible à la formation de mousse. Le module de données HistoROM/M-DAT intégré facilite la gestion des paramètres de process et de l'appareil. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les systèmes de sécurité jusqu'à SIL3.
Pour la mesure de niveau et/ou pression.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords hygiéniques
Température : -10 à +100 °C (14 à 212 °F) (+135 °C (275 °F) pendant 30 minutes maximum)
Gamme de mesure : 0,1 à 10 bar rel. (1.5 à 150 psi)
Incertitude : ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agréments marine
Avantages
Cellule de mesure Contite étanche, résistante à la condensation, précision de référence élevée : ±0,1%, en option ±0,075% et effets de la température réduits grâce à la compensation active de température
Meilleure répétabilité lot à lot et stabilité à long terme
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Sauvegarde des données HistoROM/M-DAT pour les réglages de l'appareil et les valeurs mesurées
Autosurveillance de la cellule de mesure à l'électronique
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Nombreux agréments internationaux disponibles
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Deltapilot S FMB70
Version française - 09/2021
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Langue:
French
Version:
27/09/2021
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI00416PFR_2421-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Deltapilot S FMB70
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Langue:
French
Version:
27/09/2021
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI00416PFR_2421-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau
hydrostatiqueEN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltapilot S FMB70 FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via FOUNDATION FieldbusEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201423/05/201315/04/2012Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA00372PEN_1816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltapilot S FMB70 Mise en service
Mesure de niveau hydrostatique - HART
EN FR 01/03/201810/12/201401/11/201408/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA00332PFR_1814.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70
Pression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique -
HARTEN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltapilot S FMB70 PROFIBUS PA (V04.01.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via PROFIBUS PAEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201314/04/2012Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA00356PEN_1816.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN FR 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Langue:
Anglais
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
580 KB
Nom du fichier:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot S FMB70
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01023PFR_1922-00.pdf
-