
Domaine d'application
Le Nivotester FTL825 alimente le détecteur de niveau Liquiphant FailSafe FTL8x en courant continu via un câble 2 fils. Simultanément, il analyse les valeurs du courant (4-20 mA discret) du Liquiphant et retourne un signal de commutation. Les entrées signal du Nivotester FTL825 sont séparées galvaniquement du réseau et de la sortie et peuvent être commandées pour des installations critiques pour la sécurité jusqu'à SIL3. Pour les industries où les systèmes redondants ou multiples ne sont soit pas recommandés soit pas possibles.
Transmetteur de niveau FailSafe pour montage sur rail profilé.
Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG
Avantages
Utilisation dans des systèmes de sécurité nécessitant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 selon
IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1Test itératif : intervalle de test jusqu'à 12 ans, appareils esclaves testés par une simple pression sur un bouton
Pour des systèmes critiques pour la sécurité jusqu'à SIL3 dans les industries chimique, pétrochimique et du pétrole & gaz
Pour les applications où les systèmes redondants ou multiples ne sont soit pas recommandés soit pas possibles, où des cycles de test très longs sont souhaitables et où des tests de validité ne sont pas possibles ou alors avec grande difficulté
Fonction de verrouillage intégrée (automaintien)
4 sorties tout ou rien (pouvant être évaluées séparément) : 2 comme contacts de sécurité niveau en courant de repos pour un signal de sortie redondant ; 1 x contact de signalisation (par ex. lampe) ; 1 x contact d'alarme comme contact inverseur
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Nivotester FailSafe FTL825
Détecteur de niveau
Pour Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 et FTL85EN FR 16/07/2012Langue:
French
Version:
16/07/2012
Taille du fichier:
862.3 KB
Nom du fichier:
TI01027FFR_0111.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Nivotester FailSafe FTL825
Vibronique
Avec circuit de signal à sécurité intrinsèque pour détecteurs de niveau
Liquiphant FailSafe FTL8xEN FR 16/07/2012Langue:
French
Version:
16/07/2012
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01038FFR_0111.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Nivotester FailSafe FTL825
Vibronique
EN FR 28/05/2024Langue:
French
Version:
28/05/2024
Taille du fichier:
347.2 KB
Nom du fichier:
KA01713FFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN FR 09/07/2012Langue:
Anglais
Version:
09/07/2012
Taille du fichier:
315.4 KB
Nom du fichier:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC XEN FR 18/01/202117/08/2016Langue:
Anglais
Version:
18/01/2021
Taille du fichier:
335.7 KB
Nom du fichier:
XA01539FEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
ATEX:
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN FR 24/02/202017/02/202013/04/201611/02/201525/09/2014Langue:
French
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
XA00603FFR_0620.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Dessin de contrôle AIS + ANI
EN FR 23/03/202011/02/201508/01/2015Langue:
French
Version:
23/03/2020
Taille du fichier:
155.7 KB
Nom du fichier:
XA00647FFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN FR 23/03/202011/02/201516/07/2012Langue:
Anglais
Version:
23/03/2020
Taille du fichier:
147.4 KB
Nom du fichier:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICLangue:
Anglais
Version:
16/08/2021
Taille du fichier:
421 KB
Nom du fichier:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN FR 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014Langue:
Anglais
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
522.6 KB
Nom du fichier:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-