![Levelflex FMP57 - Radar filoguidé Levelflex FMP57 - Radar filoguidé](/__image/a/27561/k/f8359a26ac4cec230bb87d130ea21a58c7f53c60/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Levelflex_FMP57_PP.jpg)
Données clés
-
Précision
Sonde à tige : +/- 2 mm (0.08 in)
Sonde à câble <= 15 m (49 ft) :
+/- 2 mm (0.08 in)
Sonde à câble > 15 m (49 ft) :
+/- 10 mm (0,39 in) -
Température de process
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...16 bar
(vide...232 psi) -
Distance de mesure max.
Tige :
4 m (13 ft), CD min >1,4
Câble :
20 m...25 m (66 ft...82 ft), CD min >1,4 ;
25 m...30 m (82ft...98 ft), CD min >1,6 ;
30 m...45 m (98ft...148 ft), CD min >1,9 -
Pièces en contact avec le produit
Sonde à tige :
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Sonde à câble :
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Domaine d'application
Le Levelflex FMP57 est destiné aux exigences extrêmes pour la mesure de solides en vrac dans des silos, trémies ou terrils hauts. Avec une longueur de câble jusqu'à 45 m, le FMP57 est également adapté aux mesures dans des silos hauts. Le radar filoguidé Levelflex FMP57 est utilisé pour la mesure de niveau continue dans les solides pulvérulents ou granuleux. La mesure est insensible à la poussière, aux bruits de remplissage, aux couches thermiques et aux couches de gaz.
Version avec sonde à tige ou à câble.
Raccords process : raccord fileté ou bride
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : -1 à +16 bar (-14.5 à +232 psi)
Gamme de mesure maximum : Tige 4 m (13 ft), câble 45 m (148 ft)
Précision : ±2 mm (0.08")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agrément marine, protocole de linéarité en 5 points
Avantages
Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Version française - 02/2023
Radar de niveau filoguidé
EN FR 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Langue:
French
Version:
22/02/2023
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI01004FFR_2522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Version française - 02/2023
Radar de niveau filoguidé
EN FR 21/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Langue:
French
Version:
21/02/2023
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01004FFR_2322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Radar de niveau filoguidé
EN FR 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Langue:
French
Version:
22/02/2023
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI01004FFR_2522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Radar de niveau filoguidé
EN FR 22/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Langue:
French
Version:
22/02/2023
Taille du fichier:
5.2 MB
Nom du fichier:
BA01055FFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Radar de niveau filoguidé
EN FR 21/02/202330/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Langue:
French
Version:
21/02/2023
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01004FFR_2322-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Radar de niveau filoguidé
EN FR 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Langue:
French
Version:
21/02/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01009FFR_1922-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar de niveau filoguidé
EN FR 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01000FFR_1616.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
Radar de niveau filoguidé
EN FR 30/10/201404/08/2011Langue:
French
Version:
04/08/2011
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01001FFR_1010.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides, mesure d'interface sur
liquidesEN FR 09/06/201527/04/2012Langue:
French
Version:
27/04/2012
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
GP01015FFR_0112.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Radar de niveau filoguidé
EN FR 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Langue:
French
Version:
05/04/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01073FFR_1722-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Radar de niveau filoguidé
EN FR 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Langue:
French
Version:
05/04/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01110FFR_0622-00.pdf
-