
Données clés
-
Précision
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Température de process
-40 °C ... +80 °C
(-40 °F ... +176 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...3 bar
(vide...43.5 psi) -
Distance de mesure max.
30 m (98 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PP, UP
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR56 est destiné aux conditions de process avec faibles contraintes comme on les trouve dans les silos ou trémies de solides. Le radar à émission libre Micropilot est utilisé pour la mesure de niveau continue sans contact dans les solides pulvérulents ou granuleux. La mesure est insensible à la poussière, aux bruits de remplissage, aux couches thermiques et aux couches de gaz.
L'antenne cornet plaquée PP peut facilement être alignée avec la surface des solides grâce au support de montage ou à un joint orientable.
Raccords process : support de montage ou bride tournante
Température : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
Pression : -1 à +3 bar (-14.5 à +43.5 psi)
Gamme de mesure maximale : 30 m (98 ft)
Bande K : 26 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, protocole de linéarité en 5 points
Avantages
Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité extrême même en présence d'obstacles dans la cuve grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène)
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le concept de test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR56, FMR57
Version française - 07/2020
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI01042FFR_1020.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR56, FMR57
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI01042FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
BA01127FFR_0418.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Manuel de mise en service
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
BA01048FFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201616/07/201509/06/201501/07/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA01123FFR_0418.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x FOUNDATION Fieldbus Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 16/07/201501/07/2013Langue:
French
Version:
01/07/2013
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01017FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 30/10/201415/04/2013Langue:
French
Version:
15/04/2013
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01018FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar à émission libre
EN FR 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01014FFR_0516.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201801/07/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01127FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
KA01102FFR_0622-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01131FFR_0422-00.pdf
-