
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Température de process
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...25 bar
(vide...363 psi) -
Distance de mesure max.
Standard : 40 m (131 ft)
.
Avec Advanced dynamics": 60 m (197 ft)" -
Pièces en contact avec le produit
PTFE
Domaine d'application
Grâce à son antenne cornet à remplissage PTFE, le radar de niveau Micropilot FMR52 est idéal pour les applications dans les liquides agressifs. Il est également destiné aux applications hygiéniques sensibles dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie - agréments ASME BPE, USP Class VI, 3-A et EHEDG. Le Micropilot est utilisé pour la mesure de niveau continue sans contact dans les liquides, pâtes et boues. La mesure est insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs.
Antenne cornet entièrement encapsulée PTFE, affleurante.
Raccords process : affleurants avec bride plaquée, raccords hygiéniques (Tri-Clamp, 11851)
Température : -196 à +200 °C (-320,8 à +392 °F)
Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +362 psi)
Gamme de mesure maximale : 40 m (131 ft), 60 m (197 ft) pour "Advanced Dynamics"
Précision : ±2 mm
Bande K : 26 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agrément marine
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène)
Mesure fiable sans contact même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité extrême même en présence d'obstacles dans la cuve grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le concept de test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Version française - 07/2020
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI01040FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Manuel de mise en service
Version française - 04/2018
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01049FFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI01040FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Manuel de mise en service
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01049FFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA01125FFR_0418.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201616/07/201509/06/201501/07/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
BA01121FFR_0418.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 30/10/201415/04/2013Langue:
French
Version:
15/04/2013
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01018FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x FOUNDATION Fieldbus Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 16/07/201501/07/2013Langue:
French
Version:
01/07/2013
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01017FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar à émission libre
EN FR 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01014FFR_0516.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01129FFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01100FFR_0622-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201801/07/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01125FFR_0322-00.pdf
-