![Micropilot FMR51 - Radar de niveau Micropilot FMR51 - Radar de niveau](/__image/a/27055/k/3d8402f8ccb97d32674b00ba82bc5c2007d2d9b9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR51_PP_1.jpg)
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Température de process
XT : -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT : -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...160 bar
(vide...2320 psi) -
Distance de mesure max.
Standard"" : 40 m (131 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
316L, Alloy C, PTFE, céramique
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR51 est destiné à la mesure de niveau même sous des conditions de process extrêmes (hautes températures et hautes pressions) dans le pétrole & gaz et la chimie. Le radar à émission libre FMR51 offre une fiabilité maximale grâce à son design innovant et breveté. Le Micropilot est utilisé pour la mesure de niveau continue sans contact dans les liquides, pâtes et boues. La mesure est insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs. L'accès à distance est possible via l'app SmartBlue.
Antenne cornet pour la mesure de niveau même sous des conditions extrêmes.
Raccords process : raccord fileté, Tri-Clamp ou bride
Température : -196 à +450 °C (-321 à + 842 °F)
Pression : -1 à +160 bar (-14.5 à +2,320 psi)
Gamme de mesure maximale : 40 m (131 ft), 70 m (230 ft) pour "Advanced Dynamics"
Précision : ±2 mm
Bande K : 26 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments marine, protocole de linéarité en 5 points
L'accès à distance est possible avec l'app SmartBlue via Bluetooth®
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène)
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité extrême même en présence d'obstacles dans la cuve grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le concept de test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Sécurité maximale grâce au double couplage céramique et à la traversée étanche aux gaz
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Version française - 07/2020
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI01040FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Manuel de mise en service
Version française - 04/2018
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01049FFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI01040FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Manuel de mise en service
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01049FFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA01125FFR_0418.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201616/07/201509/06/201501/07/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
BA01121FFR_0418.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 30/10/201415/04/2013Langue:
French
Version:
15/04/2013
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01018FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x FOUNDATION Fieldbus Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 16/07/201501/07/2013Langue:
French
Version:
01/07/2013
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01017FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar à émission libre
EN FR 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01014FFR_0516.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01129FFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01100FFR_0622-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201801/07/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01125FFR_0322-00.pdf
-