
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm (0,08")
-
Température de process
-40…+80 °C (-40…+176 °F)
-
Pression process / Limite surpress. max.
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Distance de mesure max.
DN40 : 15 m (49.2 ft),
DN80 : 20 m (65.6 ft) -
Pièces en contact avec le produit
PVDF, PBT
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR20 offre une mesure de niveau et de débit (via tableau de linéarisation) continue sans contact et est idéal pour un grand nombre d'applications dans les domaines de l'eau, des eaux usées et des utilités industrielles. La mise en service est possible par le protocole HART ou par Bluetooth® via une application ou par un afficheur séparé.
Les courbes de signaux se visualisent sur une application disponible pour tous les smartphones/tablettes Bluetooth® (iOS, Android). Grâce à un composant électronique RF unique, le radar est très compact et s'installe facilement dans les espaces réduits.
Radar pour la mesure de niveau continue et la mesure de débit (sur canaux ouverts ou déversoirs, via tableau de linéarisation).
Raccords process : raccord fileté ou bride
Température de process : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
Pression de process : -1 à +3 bar (-14,5 à +43 psi)
Gamme de mesure max. : liquides 20 m (66 ft), solides 10 m (33 ft)
Précision : liquides ±2mm (0,08"), solides ±5mm (0,2")
Fréquence de mesure : 26 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Radar sans contact avec mise en service par le protocole HART ou par Bluetooth® via une application ou par un afficheur séparé
Grâce à un composant RF unique, c'est le radar le plus compact, pour une adaptation parfaite aux applications en espace réduit
Radar au meilleur rapport qualité/prix
Idéal pour les applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées, le secteur minier, les métaux et minéraux et les utilités industrielles (IP66, IP68 / NEMA4x, 6P)
Le corps entièrement en PVDF est résistant aux conditions extérieures. L'électronique entièrement surmoulée empêche les infiltrations d'eau et permet une utilisation dans des conditions ambiantes hostiles
Configuration d'une rare simplicité en trois paramètres seulement pour la plupart des applications
Accès à distance sans fil simple, sûr et sécurisé par Bluetooth® – même en zone explosible ou dans des endroits difficiles d'accès
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 HART
Version française - 08/2020
Radar à émission libre
EN FR 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Langue:
French
Version:
17/08/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01267FFR_0820.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Version française - 08/2020
Radar à émission libre
EN FR 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019Langue:
French
Version:
17/08/2020
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01437FFR_0520.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar à émission libre
EN FR 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019Langue:
French
Version:
17/08/2020
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01437FFR_0520.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 à QV316
Mesure de débit
EN FR 27/08/202418/05/2022Langue:
French
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
497.4 KB
Nom du fichier:
TI01681FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar à émission libre
EN FR 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Langue:
French
Version:
17/08/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01267FFR_0820.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar à émission libre
Pour solides en vracEN FR 30/08/2021Langue:
French
Version:
30/08/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01597FFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar à émission libre
Pour solides en vracEN FR 30/08/202102/08/2021Langue:
French
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
TI01591FFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar à émission libre
Pour solides en vracEN FR 30/08/2021Langue:
French
Version:
30/08/2021
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA02115FFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar à émission libre
Pour solides en vracEN FR 02/08/2021Langue:
French
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA02096FFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar à émission libre
EN FR 30/03/202008/04/201927/06/2016Langue:
French
Version:
30/03/2020
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
BA01578FFR_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar à émission libre
EN FR 30/03/202031/01/2019Langue:
French
Version:
30/03/2020
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01931FFR_0320.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR20 HART
Radar à émission libre
Pour solides en vracEN FR 30/08/202102/08/2021Langue:
French
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
KA01524FFR_0221.pdf
-