Données clés
-
Précision
+/- 1 mm, transactions commerciales
-
Température de process
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(Vide ... 362 psi) -
Distance de mesure max.
40 m (131 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PTFE, PPS 316L
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR532 est destiné aux transactions commerciales et aux applications de gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences correspondantes selon OIML R85 et API 3.1B. Le radar à émission libre FMR532 avec antenne planar est particulièrement adapté pour les applications en tube de mesure. Le Micropilot FMR532 offre une installation simple et économique via un câble 4 fils avec HART et une alimentation 24 V DC à sécurité intrinsèque.
Avec l'antenne planar, il est particulièrement adapté aux applications en tube de mesure jusqu'à 38 m (124 ft).
Raccord process : bride
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : vide à +25 bar (vide à +362 psi)
Gamme de mesure maximale : 38 m (124 ft)
Précision : supérieure à ±1 mm
Bande C : 6 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL, agrément marine
Avantages
Précision 0,8 mm (valeur 2σ)
Agréments nationaux (NMi, PTB) pour transactions commerciales
Utilisable en système autonome ou intégrable dans des systèmes de tank gauging via le Tank Side Monitor NRF590
Configuration sur site simple via l'afficheur alphanumérique avec menus déroulants
Mise en service, documentation et diagnostic simples via la technologie FDT/DTM (FieldCare)
Installation simple et économique via un câble 4 fils avec HART et une alimentation 24 V DC à sécurité intrinsèque
Elimination des erreurs de mesure dues aux condensats grâce aux bonnes propriétés d'écoulement de l'antenne
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Micropilot S FMR530
Version française - 02/2014
Radar Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau de précision, continue et sans contact
EN FR 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Langue:
French
Version:
07/02/2014
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00344FFR_14.13.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot S FMR532
Version française - 02/2015
Radar Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau de précision, continue et sans contact
EN FR 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014Langue:
French
Version:
05/02/2015
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01122FFR_0215.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Micropilot S FMR530
Radar
Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau de précision, continue
et sans contactEN FR 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Langue:
French
Version:
07/02/2014
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00344FFR_14.13.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Système de gestion des stocks avec logiciel entièrement intégré pour
utilisation via un navigateur web standardEN FR 03/04/2008Langue:
French
Version:
03/04/2008
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI419Ffr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot S FMR532
Radar
Transmetteur de niveau pour la mesure de niveau de précision, continue
et sans contactEN FR 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014Langue:
French
Version:
05/02/2015
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01122FFR_0215.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot S FMR530/531/532/533 - Description des fonctions
Mesure de niveau radar
EN FR 07/02/201423/07/200928/06/200601/04/2004Langue:
French
Version:
28/06/2006
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA217Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot S FMR532
Mesure de niveau radar HART /4...20mA
EN FR 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Langue:
French
Version:
28/06/2006
Taille du fichier:
7.7 MB
Nom du fichier:
BA208Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
EN FR 01/12/2000Langue:
Anglais
Version:
01/12/2000
Taille du fichier:
716.8 KB
Nom du fichier:
KA161FA2.PDF
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN FR 27/06/200731/05/2007Langue:
Anglais
Version:
27/06/2007
Taille du fichier:
235.5 KB
Nom du fichier:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN FR 13/05/2015Langue:
Anglais
Version:
13/05/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S FMR532 Instructions condensées
Mesure de niveau radar
HARTEN FR 07/02/201430/11/2009Langue:
French
Version:
30/11/2009
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01057FFR_1209.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN FR 15/04/2021Langue:
Anglais
Version:
15/04/2021
Taille du fichier:
19.1 KB
Nom du fichier:
KA00558F00_A2.pdf
-