
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Domaine d'application
La version séparée du Prosonic FMU90 avec boîtier de terrain ou boîtier sur rail profilé pour le montage en armoire de commande est adaptée pour la mesure de niveau continue sans contact de liquides, pâtes, boues et solides en vrac. Sont possibles la mesure de débit en canal ouvert ou déversoir et la mesure simultanée du niveau et du débit dans un bassin d'orage avec surverse avec une seule sonde. Jusqu'à 6 relais pour alarme de tendance, impulsion de débit ou alarme de reflux/boue, version 1 ou 2 voies.
Mesure de niveau dans les fluides et solides en vrac avec 1 ou 2 sondes pour la mesure jusqu'à 45 m (148 ft) et la détection de niveau. Commande de pompe, commande de dégrilleur et en option : fonction de commande de pompe étendue.
Calculs : moyenne, différence, somme
Application débit : mesure de débit en canaux ouverts et déversoirs avec 1 ou 2 sondes
Mesure de débit avec détection de reflux ou de boue
Jusqu'à 3 totalisateurs et 3 compteurs
Sortie impulsion de comptage ou d'horloge pour commande d'unités externes
Avantages
Configuration simple par menus déroulants via un afficheur 6 lignes en texte clair ; 15 langues au choix
Diagnostic simple et rapide grâce à la représentation des courbes enveloppes sur l'afficheur
Configuration, diagnostic et documentation du point de mesure simples à l'aide du logiciel d'exploitation fourni "FieldCare"
Correction du temps de parcours via sondes de température intégrées ou externes
Linéarisation (jusqu'à 32 points, librement configurables), courbes de linéarisation préréglées et sélectionnables pour les canaux et déversoirs les plus courants
Calcul en ligne du débit des déversoirs/canaux à l'aide de courbes de débit intégrées
Reconnaissance automatique des sondes FDU9x
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FMU90
Version française - 05/2021
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 31/05/202124/08/202021/03/201712/08/201622/03/2013Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI00397FFR_1921.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Version française - 05/2021
Technologie de mesure à ultrasons Mesure de débit 1 ou 2 capteurs
EN FR 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA00289FFR_1621.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FMU90
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 31/05/202124/08/202021/03/201712/08/201622/03/2013Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI00397FFR_1921.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 à QV316
Mesure de débit
EN FR 27/08/202418/05/2022Langue:
French
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
497.4 KB
Nom du fichier:
TI01681FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de niveau
1 ou 2 capteursEN FR 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA00292FFR_1621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de niveau
1 ou 2 capteursEN FR 31/05/202117/08/202021/03/201702/04/201223/07/2009Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA00288FFR_1621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90
Slot-Index Lists for PROFIBUS DP
EN FR 02/04/201230/04/200726/06/2006Langue:
Anglais
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
BA00333FEN_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de débit
1 ou 2 capteursEN FR 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA00289FFR_1621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l'appareil Prosonic S FMU90
Mesure de niveau par ultrasons - HART - PROFIBUS DP
EN FR 02/04/201223/07/200914/01/200805/05/200702/03/2007Langue:
French
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
7.1 MB
Nom du fichier:
BA00290FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de débit
1 ou 2 capteursEN FR 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA00293FFR_1621.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Prosonic S FMU90
Level measurement
Flow measurement over open channelsEN FR 31/08/2020Langue:
Anglais
Version:
31/08/2020
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
GP01151FEN_0120.pdf
-