Température de process-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Vide…16 bar (232 psi)
Distance de mesure max.50 m (164 ft)
Pièces en contact avec le produitPVDF ou PTFE
Mesure de niveau par radar
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de niveau par radar avec montage par le dessus d'un Micropilot s'adapte parfaitement à toutes les industries. Le radar sans contact avec mise en service simple et fonctionnement sans problème permet des économies de temps et d'argent. Pour une utilisation dans un grand nombre d'applications - cuves de stockage simples, produits corrosifs ou agressifs ou applications de tank gauging de haute précision. Venez découvrir notre vaste gamme de radars Micropilot en cliquant sur le bouton ci-dessous.
La mesure de niveau par radar est une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes (pression, température) et en cas de vapeurs. Le Micropilot peut également être utilisé dans des applications hygiéniques pour la mesure de niveau sans contact. Le Micropilot est disponible en différentes versions selon les industries : eau/eaux usées, industrie agroalimentaire, sciences de la vie ou industrie de process. Il existe différentes versions d'antenne pour chaque application radar.
Mesure par radar : Principe de mesure
Le Micropilot fonctionne avec des impulsions radar haute fréquence qui sont émises par une antenne et réfléchies par la surface du produit en raison d'un changement de coefficient diélectrique (relatif). Le temps de parcours de l'impulsion radar réfléchie est directement proportionnel à la distance parcourue. Si la forme de la cuve est connue, le niveau peut être calculé à partir de cette variable.
Avantages
Mesure sans contact et sans maintenance
Insensible aux propriétés du produit comme la densité et la conductivité, dans les solides en vrac également insensible au bruit de remplissage et à la poussière
Gamme de mesure librement réglable
Pour des températures élevées jusqu'à +450 °C/+842 °F
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .