
Données clés
-
Température de process
Toutes
-
Pression process / Limite surpress. max.
Toutes
-
Densité min. du produit
Toutes
-
Conductivité min. du produit
Toutes
Domaine d'application
Le Gammapilot FTG20 est le compteur Geiger-Müller le plus avancé au monde avec la sensibilité la plus élevée. Même sous des conditions de process extrêmes, par ex. haute pression, haute température, corrosivité, toxicité et abrasion, le principe de mesure radiométrique peut être utilisé sans problème.
Pour les liquides, solides, suspensions et boues, etc. Particulièrement adapté aux applications sous conditions de mesure extrêmes, par ex. haute pression, haute température, corrosivité, toxicité, abrasion. Tous les types de cuves de process, par ex. réacteurs, autoclaves, séparateurs, cuves d'acide, mélangeurs, cyclones, cubilots.
Température : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Pression : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Temporisation : Jusqu'à 0,4 secondes
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Capteur et transmetteur : Un seul appareil pour toutes les tâches de mesure - utilisation universelle grâce aux nombreux certificats et agréments
Disponibilité, fiabilité et sécurité élevées, même sous des conditions de process et ambiantes extrêmes
Pas de réétalonnage après un remplacement de l'électronique en raison du concept de gestion des données HistoROM et de la compensation automatique de la perte d'activité
Adaptation optimale à chaque application grâce à différentes versions de sensibilité
Relais, 8/16mA (passif - alimentation par boucle de courant) ou sortie 4 - 20mA pour une intégration système simple
Boîtier en aluminium ou en inox pour les applications à fortes contraintes
Mise en service simple et configuration rapide sur site
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Gammapilot FTG20 Manuel de mise en service
Version française - 12/2012
Gammapilot FTG20
EN FR 19/12/201210/12/2012Langue:
French
Version:
19/12/2012
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA01035FFR_0212.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Version anglaise - 10/2022
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Gammapilot FTG20 Information technique
Mesure par radio-isotopes
EN FR 10/12/2012Langue:
French
Version:
10/12/2012
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01023FFR_0212.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Gammapilot FTG20 Manuel de mise en service
Gammapilot FTG20
EN FR 19/12/201210/12/2012Langue:
French
Version:
19/12/2012
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA01035FFR_0212.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronics sensor Installation instruction
Gammapilot
EN FR 12/03/2013Langue:
Anglais
Version:
12/03/2013
Taille du fichier:
728 KB
Nom du fichier:
EA01074FA2_0113.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover F27/F13 Installation Instruction
Gammapilot
EN FR 12/03/2013Langue:
Anglais
Version:
12/03/2013
Taille du fichier:
522.4 KB
Nom du fichier:
EA01072FA2_0113.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover and gasket connection compartment Installation instruction
Gammapilot
EN FR 12/03/2013Langue:
Anglais
Version:
12/03/2013
Taille du fichier:
310.6 KB
Nom du fichier:
EA01075FA2_0113.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Transmitter FTG20 Installation instruction
Gammapilot
EN FR 12/03/2013Langue:
Anglais
Version:
12/03/2013
Taille du fichier:
661.7 KB
Nom du fichier:
EA01073FA2_0113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
CSA Control Drawing
Explosion proof, DIPLangue:
Anglais
Version:
02/04/2013
Taille du fichier:
120.1 KB
Nom du fichier:
XA00618FEN_0112.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
CSA Control Drawing
ISLangue:
Anglais
Version:
02/04/2013
Taille du fichier:
117.7 KB
Nom du fichier:
XA00674FEN_0112.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Gammapilot FTG20
Ex d ia IIC Txx°C Gb
Ex d [ia] IIC Txx°C Gb
GYJ13.1284X (NEPSI)EN FR 12/12/2013Langue:
Anglais
Version:
12/12/2013
Taille du fichier:
551.2 KB
Nom du fichier:
XA01138FB2_0113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Gammapilot FTG20
II 2 G Ex db ia IIC Gb
II 2 G Ex db [ia] IIC Gb
II 2 DEx tb ia IIIC Db
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbLangue:
Anglais
Version:
06/09/2022
Taille du fichier:
528 KB
Nom du fichier:
XA02885FEN_0122-00.pdf
-