©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
Standard -40 °C ... +70 °C (-40 °F ...158 °F) Avec adaptateur HT : Jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Standard 0,5 ... 6,8 bar abs (7.2 ... 98.6 psi abs) Avec adaptateur HP : jusqu'à 5,1 bar(74 psi abs).
Domaine d'application
Le détecteur de mouvement Solimotion FTR20 pour les solides en vrac fonctionne sans contact selon la technique des micro-ondes. Il est idéal pour la surveillance économique d'un débit massique (présent ou non). L'appareil compact peut être utilisé partout où une surveillance économique des mouvements de solides est requise. Les adaptations propres à l'application se font au moyen de fonctions paramétrables (y compris étalonnage automatique).
Industrie des matériaux de construction : ciment, plâtre, copeaux de bois, etc. Industrie chimique : engrais, matière synthétique en poudre et granulés, silice, etc. Industrie agroalimentaire : café, thé, tabac, céréales, alimentation animale, etc. Production d'énergie : charbon, poussière de charbon, cendres volantes, coke etc.
Raccords process : raccords filetés ou étrier de montage adapté
Température : -40 à +450 °C (-40 à +842 °F) avec adaptateur pour la réduction de température
Pression : 0,5 à 6,8 bar abs standard (7.2 à 98.6psi abs)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Capteur, transmetteur et alimentation montés dans un seul boîtier, d'où un montage simplifié
Niveau de sécurité élevé, conforme aux certificats internationaux de protection contre les explosions
Possibilité de montage affleurant ou d'installation sans contact pour une intégration aisée au process
Boîtier électronique orientable à 360° pour une orientation optimale après le montage
Rentabilité élevée grâce à sa robustesse mécanique : pas d'usure, membrane du capteur en contact avec le process en céramique (en option), longue durée de vie, sans entretien
Signalisation du débit massique (présent ou non)
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Le détecteur de mouvement pour les solides fonctionne sans contact selon la technique des micro-ondes. Il est idéal pour la surveillance des processus de transport pneumatiques et mécaniques des solides en vrac.
Température ambiante
-40 °C...+70 °C (-40 °F...158 °F)
Température de process
Standard -40 °C ... +70 °C (-40 °F ...158 °F) Avec adaptateur HT : Jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Standard 0,5 ... 6,8 bar abs (7.2 ... 98.6 psi abs) Avec adaptateur HP : jusqu'à 5,1 bar(74 psi abs).
Pièces en contact avec le produit
316Ti/1.4571 Membrane du capteur : PTFE ou céramique
Raccord process
Filetage R 1½ (EN 10226) NPT 1½ (ASME B1.20.1)
Communication
Relais SPDT Analogique 4 - 20 mA Relais à semi-conducteurs
Options
Adaptateur pour réduction de température
Les plus téléchargés
Information technique Solimotion FTR20
Version française - 10/2011
Détecteur de mouvement pour les solides
EN
FR
DE PL RU
26/08/2024
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
Langue:
French
Version:
06/10/2011
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI00447FFR_1111.pdf
BA Solimotion FTR20
Version anglaise - 07/2023
Flow indicator for bulk solids
EN
FR
DE
26/07/2023
10/07/2020
15/05/2018
01/07/2016
27/04/2016
Langue:
Anglais
Version:
26/07/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA01136FEN_0823-00.pdf
31 documents
Information technique Solimotion FTR20
Détecteur de mouvement pour les solides
EN
FR
Allemand Polonais Russe
26/08/2024
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
Langue:
French
Version:
06/10/2011
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI00447FFR_1111.pdf
EN
FR
Allemand
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
301.6 KB
Nom du fichier:
TI01372FEN.PDF
Insertion adapter with venting element
EN
FR
Allemand
11/12/2023
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
11/12/2023
Taille du fichier:
486.9 KB
Nom du fichier:
TI01368FEN_0223-00.pdf
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN
FR
Allemand
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
26/06/2019
Taille du fichier:
345.8 KB
Nom du fichier:
TI01371FEN_0319.PDF
EN
FR
Allemand Russe
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
305.9 KB
Nom du fichier:
TI01369FEN.PDF
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange with venting element
EN
FR
Allemand Russe
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
20/07/2021
Taille du fichier:
446.8 KB
Nom du fichier:
TI01362FEN_0321.pdf
EN
FR
Allemand
16/10/2017
Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
433.9 KB
Nom du fichier:
TI01370FEN.PDF
Flow indicator for bulk solids
EN
FR
Allemand
26/07/2023
10/07/2020
15/05/2018
01/07/2016
27/04/2016
Langue:
Anglais
Version:
26/07/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA01136FEN_0823-00.pdf
Flow indicator for bulk solids
Solimotion FTR20 Flow indicator for bulk solids
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Néerlandais Russe
16/04/2012
06/10/2011
Langue:
Anglais
Version:
16/04/2012
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA00293FA6_1112.pdf
Flow monitor for bulk solids
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Roumain Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc
26/08/2024
Langue:
Anglais
Version:
26/08/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01725FEN_0124-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Insert électronique F-AA2A, FTR20
Référence à commander
71125447
Insert électronique F-AA2E, FTR20
Référence à commander
71125449
Insert électronique F-AA3A, FTR20
Référence à commander
71125450
Insert électronique F-AA3E, FTR20
Référence à commander
71125451
Insert électronique F-BA2A, FTR20
Référence à commander
71125454
Insert électronique F-BA2E, FTR20
Référence à commander
71125455
Insert électronique F-BA3A, FTR20
Référence à commander
71125456
Insert électronique F-BA3A, FTR20
Référence à commander
71125457
Insert électronique F-IA2A, FTR20
Référence à commander
71125460
Insert électronique F-IA2E, FTR20
Référence à commander
71125461
Insert électronique F-IA3A, FTR20
Référence à commander
71125462
Insert électronique F-IA3A, FTR20
Référence à commander
71125463
Insert électronique F-CA1E, FTR20
Référence à commander
71258332
Insert électronique F-CA1E, FTR20
Référence à commander
71258333
Insert électronique F-CA2A, FTR20
Référence à commander
71258334
Insert électronique F-CA2E, FTR20
Référence à commander
71258335
Insert électronique F-CA3A, FTR20
Référence à commander
71258336
Insert électronique F-CA3E, FTR20
Référence à commander
71258337
Insert électronique F-CB1A, FTR20
Référence à commander
71258338
Insert électronique F-CB1E, FTR20
Référence à commander
71258339
Insert electronique F-CB2A, FTR20
Référence à commander
71258340
Insert électronique F-CB2E, FTR20
Référence à commander
71258341
Insert électronique F-CB3A, FTR20
Référence à commander
71258342
Insert électronique F-CB3E, FTR20
Référence à commander
71258344
Electronic insert F-AA1A, FTR20, V2
Référence à commander
71324391
Electronic insert F-AA1E, FTR20, V2
Référence à commander
71324392
Insert électronique F-AA1A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324394
Insert électronique F-AA1E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324418
Insert électronique F-AA2A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324420
Insert Electronique F-AA2E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324423
Insert électronique F-AA3A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324425
Insert électronique F-AA3E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324426
insert électronique F-BA1A, FTR20, V2
Référence à commander
71324427
Insert électronique F-BA1E, FTR20, V2
Référence à commander
71324428
Insert électronique F-BA1A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324429
Insert électronique F-BA1E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324431
Insert électronique F-BA2A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324433
Insert électronique F-BA2E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324436
Insert électronique F-BA3A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324442
Insert ElectroniqueF-BA3E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324444
Insert électronique F-IA1A, FTR20, V2
Référence à commander
71324447
Insert électronique F-IA1E, FTR20, V2
Référence à commander
71324466
Insert électronique F-IA1A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324468
Insert électronique F-IA1E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324470
Insert électronique F-IA2A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324471
Insert électronique F-IA2E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324473
Insert électronique F-IA3A, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324476
Insert électronique F-IA3E, FTR20 (F34)
Référence à commander
71324477
Hublot DN100, 25bar, 200oC
Référence à commander
71209097
Hublot DN80, 25bar, 200oC
Référence à commander
71209100
Hublot DN50, 25bar, 200oC
Référence à commander
71209101
Hublot DN100, 10bar, 200oC
Référence à commander
71209107
Hublot DN80, 10bar, 200oC
Référence à commander
71209111
Hublot DN50, 10bar, 200oC
Référence à commander
71209114
Référence à commander
71209115
Référence à commander
71209116
Référence à commander
71209118
Hublot DN100, 6bar, 200oC
Référence à commander
71209119
Référence à commander
71209121
Référence à commander
71209122
Plug microwave permeable SAL/SPP
Référence à commander
71517822
Plug microwave permeable SALS/SPPS
Référence à commander
71517824
Adaptateur-HT R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71113441
Adaptateur-HT NPT1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71113449
Prolongateur 225mm, adaptat.-HT R1-1/2 +
Référence à commander
71113450
Prolongateur 325mm, adaptat.-HT R1-1/2 +
Référence à commander
71113451
Prolongateur 525mm, adaptat.-HT R1-1/2 +
Référence à commander
71113452
Prolongateur 225mm, adaptat.-HT NPT1-1/2
Référence à commander
71113453
Prolongateur 325mm, adaptat.-HT NPT1-1/2
Référence à commander
71113454
Prolongateur 525mm, adaptat.-HT NPT1-1/2
Référence à commander
71113455
Collier de montage FQR5x/FDR5x aluminium
Référence à commander
52017501
Collier de montage FQR5x/FDR5x plastique
Référence à commander
52017502
Bride DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Référence à commander
71006345
Bride 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Référence à commander
71006346
Bride DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006348
Bride 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006349
Bride DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006350
Bride NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006351
Bride DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006352
Bride NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71006353
Armature à souder DN50, 200oC
Référence à commander
71026443
Armature à souder DN80, 200oC
Référence à commander
71026444
Armature à souder DN100, 200oC
Référence à commander
71026445
Armature à souder DN50, 10bar, 200oC
Référence à commander
71026446
Armature à souder DN80, 10bar, 200oC
Référence à commander
71026447
Armature à souder DN100, 10bar, 200oC
Référence à commander
71026448
Bride DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71108383
Bride 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Référence à commander
71108387
Bride DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71108388
Bride 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Référence à commander
71108389
Bride DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71108390
Bride 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Référence à commander
71108391
Bride DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71381884
Bride DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71381885
Bride DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71381887
Bride DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71381888
Bride DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71381890
Bride DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71381891
bride 3" 150lbs, FF,NPT1-1/2, 316Ti,3.1
Référence à commander
71123295
Bride 3" 150lbs, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71123296
Connecteur M12 à 4 pôles, câble 2 m
Référence à commander
71381853
Connecteur mâle M12 4 pôles, câble 5 m
Référence à commander
71381870
Référence à commander
71381872
Référence à commander
71381882
HP adaptateur G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71381894
HP adaptateur G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71381898
HP adaptateur NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Référence à commander
71381899
HP adaptateur NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti,3.1
Référence à commander
71381904
HT-adaptateur R1-1/2 + Rp1-1/2,316Ti,3.1
Référence à commander
71478114
HT-adaptateur NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Référence à commander
71478115
Adapt. à souder avec bras de montage SPP
Référence à commander
71516947
Adapt. à souder avec bras de montage SAL
Référence à commander
71516949
Adapt.à souder avec bras de montage SALS
Référence à commander
71516952
Adapt à souder avec bras de montage SPPS
Référence à commander
71516954
Housse protection intempéries, barr. Mw.
Référence à commander
71454446
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout