Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass E 300 / 8E3B

Proline Promass E 300
Débitmètre Coriolis

Débitmètre Coriolis moyenne gamme avec un transmetteur compact, facilement accessible

8E3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 % (standard), ±0,10 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
    Débit massique (gaz) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 180 000 kg/h (0 à 6615 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –40 à +150 °C (–40 à +302 °F)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Le robuste capteur Promass s'est bâti une solide réputation de solution fiable pour la mesure précise de liquides et de gaz dans un grand nombre d'applications standard dans diverses industries. Avec son transmetteur compact, le Promass E 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et permet l'extension des cycles de réétalonnage.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard


Caractéristiques de l'appareil

  • Capteur bi-tube ultracompact

  • Température du produit jusqu'à +150 °C (+302 °F)

  • Pression de process jusqu'à 100 bar (1450 psi)

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Afficheur séparé disponible

Avantages

  • Economique – appareil polyvalent ; alternative aux débitmètres volumiques traditionnels

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products