Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass H 500 / 8H5B avec différents transmetteurs séparés

Débitmètre Coriolis
Proline Promass H 500

Débitmètre monotube à haute résistance chimique, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

8H5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz, tantale uniquement) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    Tantale : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Zirconium : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : Tantale 2.5W ; 702 (UNS R60702)
    Raccord : Tantale ; 702 (UNS R60702)

Domaine d'application

Le Promass H hautement précis est conçu pour les applications requérant une résistance à la corrosion maximale et garantit une sécurité optimale pour les fluides chimiquement agressifs. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass H 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology permet la sécurité de process à tout moment.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure de haute précision de liquides et gaz dans les applications exigeant une résistance maximale à la corrosion


Caractéristiques de l'appareil

  • Tube de mesure en tantale ou zirconium

  • Diamètre nominal : DN 8 à 50 (3/8 à 2")

  • Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)

  • Version séparée avec jusqu'à 4 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Câble standard entre le capteur et le transmetteur

Avantages

  • Sécurité maximale pour les fluides chimiquement agressifs – parties en contact avec le produit résistantes à la corrosion

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products