Avantages des débitmètres clamp-on dans les process industriels
Proline Prosonic Flow W 400 et Prosonic Flow P 500 pour la mesure de débit sans contact même dans des espaces restreints
Mesures fiables, pas d'interruption du process
Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'interrompre le process ou de subir une perte de charge, mais qu'une mesure fiable du débit est nécessaire, les débitmètres à ultrasons peuvent vous aider. Selon vos exigences, Proline Prosonic Flow W 400 ou P 500 est l'instrument de choix. Tous deux sont montés à l'extérieur de la conduite, sans contact avec le fluide ; ils ne nécessitent que des longueurs d'entrée minimales et ne sont pas sensibles aux liquides agressifs. Les patins de couplage sans entretien assurent une mesure stable sur tout le cycle de vie du débitmètre.
Mesure du débit avec deux jeux de capteurs et fonction FlowDC
Installation d'un capteur à pince sur une conduite DN 2000 (80") dans une centrale hydroélectrique
Comment fonctionne la mesure de débit par ultrasons
Mesure du débit avec deux jeux de capteurs et fonction FlowDC
Installation d'un capteur à pince sur une conduite DN 2000 (80") dans une centrale hydroélectrique
Comment fonctionne la mesure de débit par ultrasons
La solution idéale pour relever votre défi
Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages et les fonctionnalités de nos débitmètres à ultrasons clamp-on pour trouver la solution idéale à votre application ? Les pages suivantes vous donnent des informations détaillées sur nos offres à ultrasons clamp-on - pour les applications de base comme la surveillance de l'eau et les applications complexes comme la mesure des hydrocarbures liquides.
Débitmètres non invasifs pour les applications de base
La fixation avec raffinement pour vos applications de base : Profitez de FlowDC pour une liberté maximale lors de la planification des points de mesure et de Heartbeat Technology pour une transparence continue du process.
Débitmètres non invasifs pour applications complexes
Clamp-on avec une robustesse particulière pour vos applications complexes : Bénéficiez de capteurs haute température (jusqu'à 550 °C / 1022 °F) et de mesures d'hydrocarbures liquides.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .