Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Les débitmètres ultrasoniques Endress+Hauser vous aident à relever les défis que vous rencontrez avec tous les avantages habituels de la technologie clamp-on. Prosonic Flow W 400 et Prosonic Flow P 500 offrent des caractéristiques supplémentaires qui génèrent une valeur ajoutée réelle pour vos tâches de mesure. Lire pour en savoir plus.

Bénéfices

  • Flexibilité maximale – FlowDC réduit les longueurs d'entrée à seulement 2 x DN et permet une utilisation dans des espaces restreints ainsi qu'à proximité immédiate de perturbations du débit
  • Résultats de mesure fiables – les capteurs clamp-on permettent de mesurer indépendamment des conditions de process comme la pression et la masse volumique ; ainsi que des liquides difficiles et sont adaptés à une grande variété de matériaux
  • Fonctionnement stable à long terme – les patins de couplage sans entretien assurent une qualité de signal stable et Heartbeat Technology permet la vérification de l'appareil sans interrompre le process
Photo de la fonction FlowDC dans une longueur d'entrée courte ©Endress+Hauser
Fonction FlowDC pour longueurs d'entrée courtes

Les longueurs d'entrée les plus courtes

La fonction unique FlowDC du micrologiciel permet de réduire les courses d'entrée et de sortie requises pour les débitmètres à ultrasons du minimum habituel de 15 x DN à seulement 2 x DN. FlowDC garantit une performance de mesure constante et spécifiée. Les capteurs à pince peuvent être installés à proximité immédiate des coudes, des extensions ou des réductions de conduites. Cela offre une flexibilité maximale dans la planification des installations de traitement.

Photo du Prosonic Flow P 500 installé sur un tuyau ©Endress+Hauser
Les capteurs clamp-on conviennent à divers matériaux de tuyauterie

Indépendance de mesure maximale

En raison de leur installation non invasive depuis l'extérieur, les capteurs à pince conviennent aux conduites en métal, en plastique, en PRV ou même en matériaux composites. La technologie de mesure peut être utilisée pour une grande variété de liquides - indépendamment de la pression, de la densité, de la conductivité ou de la viscosité. Pour garantir une qualité de signal optimale dans toutes ces conditions, ainsi que pour la large gamme de diamètres de tuyaux, de liquides et de matériaux de tubes potentiels, les capteurs à ultrasons sont disponibles avec différentes fréquences.

Photo d'un transmetteur Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser
Les transmetteurs de débit Prosonic sont équipés de Heartbeat Technology

Optimisation des process

Heartbeat Technology pour le diagnostic, la vérification et la surveillance fournit des données complètes sur les capteurs et les processus afin d'augmenter la disponibilité des installations. Cela permet de tirer des conclusions sur tout changement dans le processus et sur les mesures correctives à mettre en œuvre. En outre, cela permet de réduire les efforts de vérification, d'optimiser les processus et de planifier les activités de maintenance. Par exemple, le système Heartbeat Monitoring détecte les accumulations, les gaz entraînés et les solides dans les liquides.

Photo de l'état de l'installation ©Endress+Hauser
Vérifier la qualité de l'installation après le montage

La qualité de l'installation en un coup d'œil

Afin de vérifier la qualité de l'installation après le montage, notre système de mesure à pince offre la possibilité de consulter l'état de l'appareil. Afin d'optimiser la position de montage, l'intensité du signal, le rapport signal/bruit et la vitesse du son sont affichés. À partir de ces valeurs, l'état de l'installation est indiqué comme suit :

  • "Bon" (aucune optimisation n'est nécessaire)
  • "Acceptable" (mesure de la performance suffisante, optimisation si possible)
  • "Médiocre" (optimisation nécessaire)
Capteur clamp-on Prosonic Flow P installé sur une canalisation ©Endress+Hauser
Capteurs clamp-on : avantageux pour diverses applications de mesure et industries

Là où tout est réuni

Grâce à sa flexibilité et aux caractéristiques présentées ci-dessus, la gamme des appareils à pince vous permet de réaliser une grande variété d'applications de mesure dans divers secteurs industriels. Les avantages sont nombreux, en particulier pour les processus qui ne peuvent être interrompus. Les exemples incluent la surveillance de l'eau de refroidissement, de l'eau potable et de l'eau de traitement, la détection des fuites ou la mesure de remplacement des débitmètres défectueux. Dans les centrales hydroélectriques, la technologie Clamp-on est utilisée pour les conduites forcées de grand diamètre nominal.

Exemple d'application : installation dans une centrale hydroélectrique pour l'optimisation des turbines
Exemple d'application : installation dans une centrale hydroélectrique pour l'optimisation des turbines

Exemple d'application : Optimisation des turbines

Afin de pouvoir mesurer et optimiser l'efficacité des turbines dans les centrales hydroélectriques, un bilan précis du débit dans les conduites forcées est nécessaire. Les défis : des diamètres nominaux allant jusqu'à DN 4000 (160"), des débits de 80 m3/s et plus, ainsi que la nécessité d'une mesure non invasive. En tant que système de mesure rentable et sans entretien pour les grands diamètres nominaux et les grandes plages de débit, la gamme de clamp-on avec FlowDC est idéalement adaptée à cet objectif.

Our clamp-on portfolio

Pour une flexibilité maximale : Débitmètres clamp-on pour des mesures non invasives sans interruption du processus - sans entretien pendant toute la durée de vie et bien d'autres avantages.

Notes finale

Contenu connexe