![Débitmètre ultrasonique Proline Prosonic Flow 93T pour la surveillance et les mesures de test Débitmètre ultrasonique Proline Prosonic Flow 93T pour la surveillance et les mesures de test](/__image/a/70683/k/facb9d34692c9b6fecc3f6426298e432061382b1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_Flow_93T___PP_01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
+/-2,0 %
-
Gamme de mesure
0....452 389 m3/h
-
Gamme de température du produit
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Pression de process max.
Pas de limite
Domaine d'application
Le débitmètre ultrasonique portable Prosonic Flow 93T est conçu pour la surveillance temporaire et les mesures de test avec des capteurs à clamper. Il fonctionne sur accu, indépendamment du secteur. Le Prosonic Flow 93T est idéal pour réaliser des mesures de vérification à des points de mesure de débit existants.
Les capteurs se prêtent idéalement à la mesure sans contact de liquides purs ou légèrement chargés, indépendamment de la pression ou de la conductivité électrique.
Solution idéale pour les applications temporaires, lorsqu'une mesure précise ou une vérification est requise
Particulièrement adapté pour les équipements ultérieurs, la surveillance et le contrôle de points de mesure
Approprié pour des diamètres de conduites de DN 15…4000 (½ à 160")
Approprié pour des températures de produit de -40…+170 °C (-40…338 °F)
Avantages
Scannage de fréquence automatique pour une performance de mesure maximum
Installation rapide et sûre – kits de montage spécifiques
Pas de lignes de fuite supplémentaires – mesure externe de l'extérieur de la conduite
Transparence du process – capacité de diagnostic
Surveillance temporaire des points de mesure – débitmètre portable avec accu rechargeable et sortie courant
Vérification d'autres appareils de débit – datalogger intégré et entrée courant
Récupération automatique des données
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 93T Portable
Version française - 06/2009
Débitmètre ultrasonique Mesure du débit de liquides par appareil portable
EN FR 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI085DFR_0609.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 93P
Version française - 06/2009
Débitmètre ultrasonique Mesure du débit de liquides dans les industries chimiques et de process
EN FR 01/07/201101/07/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI083DFR_0609.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 93P
Débitmètre ultrasonique
Mesure du débit de liquides dans les industries chimiques et de processEN FR 01/07/201101/07/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI083DFR_0609.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Proline Prosonic Flow 93T Portable
Débitmètre ultrasonique
Mesure du débit de liquides par appareil portableEN FR 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI085DFR_0609.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic Flow 93 HART Instructions de mise en service
Débitmètre ultrasonique
EN FR 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Langue:
French
Version:
01/07/2010
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00070DFR_0710.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Mise en service
Débitmètre ultrasonique portable
EN FR 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/05/2010
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
BA00136DFR_0410.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Instructions condensées
Débitmètre ultrasonique portable
EN FR 01/07/201101/05/201001/06/2009Langue:
French
Version:
01/07/2011
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA00034DFR_1311.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN FR 01/06/201721/08/2012Langue:
Anglais
Version:
01/06/2017
Taille du fichier:
181.9 KB
Nom du fichier:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN FR 01/05/2010Langue:
Anglais
Version:
01/05/2010
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN FR 20/04/2016Langue:
Anglais
Version:
20/04/2016
Taille du fichier:
52.2 KB
Nom du fichier:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN FR 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Langue:
Anglais
Version:
25/11/2015
Taille du fichier:
249.1 KB
Nom du fichier:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN FR 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Langue:
Anglais
Version:
30/07/2015
Taille du fichier:
438.9 KB
Nom du fichier:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-